IRB 1090工业级教育机器人

IRB 1090 industrial education robot

 

提升教育 启发学生
全球80%的教育专业人士认为机器人和自动化技术将重塑未来十年内的就业形势。

为了应对日益增长的教育需求,IRB 1090工业级教育机器人专为教育工作者和学生设计,帮助学生提升相关机器人和自动化技能,更好地面对未来职业发展。

与IRB 1090教育机器人一起加入教育新未来!

联系我们

 

我们该怎样为未来就业市场做准备?

education
全新生产工具

OmniCore控制器带来更多功能

abb_picto_48x48_06_software_robotstudio_0918-small5f1f73f2c1f463c09537ff000043353869c784f2c1f463c09537ff0000433538
编程技能

学生可使用ABB 校园版RobotStudio®体验专业的机器人编程,为学校建设RobotStudio实验室提供全面技术支持

ABB_picto_48x48_10_robot_interaction_0929-Small
相关行业技能

教育如何在不同的行业和应用中应用机器人自动化技术,如汽车,电子,食品和饮料业

 

主要优势

IRB 1090_Design varied educational cells
最新功能

这款教育机器人配备了ABB的OmniCoreTM E10超薄型控制器,提供了更多功能,包括运动控制、TrueMove、QuickMove、外部引导运动和节能电网回馈解决方案,使学生能够掌握最新的机器人技术。

RobotStudio
为学校建设RobotStudio实验室提供技术支持

RobotStudio®是一款虚拟工具,即使没有实体机器人,学生也可以用它来学习机器人编程的基础知识。 为学校建设RobotStudio实验室提供技术支持,帮助提升学生的机器人编程能力。

ABB Education Package - Customize curriculum
STEM.org认证

IRB 1090工业教育机器人得到了全球知名的教育机构STEM.org的认证,旨在提升学生的技能水平,赋予学生在未来就业中的独特竞争优势。

IRB 1090 - Exclusively designed for educators and students
易于移动与安装

IRB 1090机器人工作范围达580mm,负载3.5kg,相较于上一代产品,其占地面积减小了10%,重量减轻了20%,使其更易于移动、安装和部署在各种设施中。

IRB 1090 - education students
定制各种应用单元

教育机构、机器人经销商和系统集成商可以根据特定需求,设计和定制各种应用单元,包括装配、物料搬运、弧焊和涂胶等。这些应用单元可包括多种附件,如视觉摄像头、夹具、工件、基座和移动小车,以满足不同的教育和培训需求。

RobotStudio® AR Viewer
多种软件功能包

.IRB 1090补充了ABB目前的教育产品组合,其中包括机器人教育功能包,工业和协作机器人,以及各种软件包,如Wizard简易编程软件、Robot Control Mate和RobotStudio®查看器应用等。

 

更多信息

 

ABB机器人完整产品组合

 

Loading documents
Select region / language