负载: 1.5 kg工作范围: 0.37 m
负载: 3.5 kg 工作范围: 580mm
负载: 4 kg工作范围: 0.58, 0.475 m
负载:4 kg工作范围:0.58 m
该款机器人已被IRB 1090取代
负载:7 kg工作范围:0.9 m
负载: 5-9 kg工作范围: 0.7, 0.9 m
负载: 5-7 kg工作范围: 0.7, 0.9 m
负载: 7, 10, 11, 12 kg工作范围: 0.9, 1.15, 1.4 m
负载: 5 kg 工作范围: 1.44 m
负载: 4 kg 工作范围: 1.50 m
负载: 6 - 10 kg 工作范围: 1.2, 1.45 m
负载: 6 kg 工作范围: 1.55 m
负载: 12, 20 kg 工作范围: 1.65, 1.85 m
负载: 8, 15 kg 工作范围: 1.85, 2.0 m
负载: 60 kg 工作范围: 1.95 m
负载: 110 kg工作范围: 2.40 m
负载: 20 - 60 kg工作范围: 2.05, 2.51, 2.55 m
负载: 70 - 110 kg工作范围: 2.3, 2.7 m
负载: 90 - 180 kg工作范围: 2.6, 3.0 m
负载: 180 - 250 kg 工作范围: 3.15 m
负载: 150 kg工作范围: 2.2 m
负载: 175-210 kg 工作范围: 2.65-2.95 m
负载: 150-240 kg 工作范围: 2.5-3.1 m
负载: 190-270 kg 工作范围: 2.7-3.1 m
负载: 130-270 kg 工作范围: 3.1-4.0 m
负载: 220-310 kg 工作范围: 2.8-3.2 m
负载: 185-350 kg 工作范围: 3.2-3.9 m
负载: 150,200 kg 工作范围: 3.5, 3.2 m
负载: 205, 235 kg; 工作范围: 2.65, 2.80 m
负载: 450 kg工作范围: 3.18 m
负载: 280-500 kg 工作范围: 2.85-3.5 m
负载: 400-620 kg 工作范围: 2.9-3.5 m
负载: 550-800 kg 工作范围: 3.5, 4.2 m
通过选择所需应用、负载与工作范围筛选出最合适的机器人。快来试试吧!