IRB 5710

70kg到 110kg 负载的大型物料搬运机器人

 

IRB 5710助力客户延长正常运行时间、提升工作效率、改善生产绩效

ABB推出IRB 5710机器人,进一步拓展ABB大型机器人产品组合。相较于同级别其他机器人,IRB 5710具有更高的运行速度,精度和领先的铸造防护功能, 且安装方式多样。其中,四款不同型号机器人可为客户提供多样化选择,包括70kg到110kg负载,工作范围达2.3m至2.7m。

IRB 5710机器人适用于电动汽车、传统汽车和通用工业领域的各类应用,如物料搬运、机床上下料、高精度装配等。

寻找更高负载与工作范围?了解 IRB 5720.

 

主要优势

Key benefits - Productivity
生产效率

与ABB其他大型机器人相比,速度提升达25%。

key benefits quality
质量

精度高,重复定位精度保持在0.04-0.05mm,成就高质量制造

key benefits uptime
正常运行时间

集成线缆包(Integrated DressPack)技术减少了线缆摆动问题,缩短停机时间,降低维护成本。

key benefits Flexibility
灵活性

3种安装方式可显著提高生产布局的灵活性。

 

主要特征

ABB IRB 5710 industrial robot

更高速、更稳健
稳健的机械设计和OmniCore V250XT控制器提供的杰出的运动控制能力让IRB 5710实现速度和精度的双重提升,生产效率显著提高。IRB 5710的速度不仅领先于同级别机器人,与ABB其他大型机器人相比(IRB 6700 and IRB 6620),它的速度可高出25%,从而在更短的时间内生产更多产品。

更精准
凭借出色的重复定位精度(0.04-0.05mm)、重复路径精度(0.1-0.14mm)和路径精度(1-1.2mm),IRB 5710具有显著的精度优势,可最大程度实现高质量生产。

ABB IRB 5710 industrial robot

LeanID 集成线缆包
ABB独特的LeanID 集成线缆包(Integrated DressPack)技术通过将线缆集成到机器人内部,减少了线缆摆动问题,从而缓解了线缆磨损状况,此外还可以缩短停机时间,降低维护成本。LeanID技术还可以通过可预测的线缆运动在ABB RobotStudio®离线编程软件中轻松实现编程和模拟。

生产布局灵活
IRB 5710提供3种安装方式,包括落地式、倾斜式、倒置式和半架式等,可显著提高生产布局的灵活性。

紧凑的工作单元
更小转弯半径,使工作单元更紧凑,节省空间

 

主要应用领域

电动汽车电池模块的拾取、放置和高精度装配。
汽车零部件的物料搬运和机床上下料作业。
塑料成型、压铸、清洁、喷涂和一般高精度应用。

更多工艺应用(如焊接、切割或涂胶)将于2023年发布。

 

更多信息

 

主要行业与应用

 

相关产品

 

CAD模型

 

我们的产品组合

Loading documents
Select region / language