IRB 6710

 

为客户提供更多选择、更高性能并节省高达20%的能耗

ABB 进一步扩展大型机器人家族,推出四款节能型新品,包含22种选型,覆盖更广泛的领域,为客户提供更多选择和更高性能。新一代大型机器人包括IRB 6710、IRB 6720、IRB 6730和IRB 6740,适用于从150kg到310kg的负载范围,工作半径从2.5m到3.2m,能够为客户提供更多选择,并显著提高性能且降低能耗。

IRB 6710-6740大型机器人系列的研发旨在满足多种多样且灵活变化的需求,帮助客户在包括汽车、电动汽车、通用工业、铸造、电子、食品和饮料以及物流等一系列行业中,确保生产连贯性和企业韧性。

观看新品发布视频

立即观看

了解更多ABB为电动汽车制造提供的解决方案

电车行业

 

核心优势

Key benefits - Productivity
超高性能

得益于OmniCore™控制器杰出的运动控制,该系列机器人拥有0.03mm行业领先的重复精度定位功能和出色的节拍时间。

Key benefits - energy saving
节省能耗

设计简洁,机身重量减轻10%[1],同时使用OmniCore控制器,最多可节省20%的能耗[2]。

Key benefits - scalable
更多选择

该系列模块化设计可提供22款功能强大的选型,以满足不同客户的需求。

key benefits Flexibility
经久耐用

其中11款机器人配备了Lean ID管线包,使机器人无需摆动电缆,延长使用寿命,同时支持离线编程。

 

IRB 6710-6740 family

更多选择范围

IRB 6710-6740系列基于相同的突破性模块化设计,在所有大型机器人平台上都有标准化的组件,包括底座、下臂和上臂。目前该系列所有产品型号占地面积相同,从而保证在不同的生产线上也可以更快速、更方便、更灵活地安装和更换机器人。

机器人选型: 

  • IRB 6710-210/2.65
  • IRB 6710-200/2.95
  • IRB 6710-175/2.65 LID
  • IRB 6710-175/2.95 LID

想要更高负载或更长工作范围?您可以查看 IRB 6720, IRB 6730, IRB 6740

IRB 6710-6740 OmniCore

节能多达20%

通过对机身减重10%的轻量化设计[1],和OmniCore控制器的革命性节能的能量回馈技术,使得IRB 6710-6740系列大型机器人的能耗降低多达 20%[2],从而帮助客户以更可持续的方式运营。

OmniCore带来前所未有的性能

IRB 6710-6740大型机器人系列配合OmniCore控制器和RobotWare,有着一流的运动控制,由TrueMove提供更高的精度,QuickMove带来更快的速度,SafeMove实现安全协作。通过许多性能的增强,包括0.03 mm行业领先的重复定位精度、出色的节拍时间和耐用性,这些性能的优化让机器人在更短的时间内生产更多的产品,从而大幅提高生产率。

IRB 6710-6740 family

适应恶劣环境的能力

得益于Foundry Plus保护功能,能够适应最恶劣的工作环境。

应用

适用于包括物料搬运、高精度装配、点焊、激光焊、涂胶和以及机加工在内的各种应用。在汽车行业,这些机器人可以支持不同尺寸的电池生产(从单个电池到模块单元再到完整封装),完成高精度的车身组装,以及具备进入车内狭小空间安装仪表板或座椅进行点焊操作的能力。

1与上一代大型机器人IRB 6700相比。
2与通过IRCS控制器运行的上一代大型机器人IRB 6700相比。

 

行业

 

更多信息

 

CAD模型

 

产品组合

 

Loading documents
Select region / language