- 四款机器人新品共含22个选型,为汽车、电动汽车和其他领域的客户提供更多选择
- 全新机器人系列性能卓越,节能高达20%
- 领先的重复定位精度可达03毫米,提高生产质量
ABB 进一步扩展大型机器人家族,推出四款节能型新品,包含22种选型,覆盖更广泛的领域,为客户提供更多选择和更高性能。新一代大型机器人包括IRB 6710、IRB 6720、IRB 6730和IRB 6740,适用于从150kg到310kg的负载范围,工作半径从2.5m到3.2m,能够为客户提供更多选择,并显著提高性能且降低能耗。
ABB机器人业务部全球总裁马思康表示:“可持续生产是汽车制造商的重要任务,78%的公司认为这对业务至关重要,另外77%的公司认为可持续性是他们客户的优先考虑因素。ABB全新推出的这四款机器人可提供22种选型,节省高达20%的能源,满足客户需求,为实现更可持续的生产提供更多选择和更大的灵活性。这些新机器人将帮助我们的客户在汽车、通用制造、铸造、食品饮料以及物流等一系列行业中建立韧性。”
通过使用ABB OmniCoreTM控制器和轻量化的机器人设计,实现了高达20%的能耗节省。OmniCore还带来了精确的运动控制。该系列机器人配备ABB的TrueMove和QuickMove运动控制技术,领先的重复定位精度高达0.03mm。配备这些功能的全新机器人系列非常适合用于复杂的任务,例如点焊、激光焊接、螺丝拧紧和铆接,使汽车制造商能够完成高质量的装配工作。
“我们全新的机器人系列满足了快速增长的电动汽车(EV)行业的需求。随着电动汽车和电池生产规模的不断扩大,制造商可以从ABB广泛的机器人系列中选择合适的选型,来处理从单个电池单元和模块,到完整电池组的不同尺寸的产品。它们还可以执行高精度的车身装配和点焊,并进入车辆内部的受限区域安装座椅或仪表板。”ABB机器人汽车业务单元全球负责人Joerg Reger表示。
1 2023 ABB全球业务调查