IRB 1010

IRB 1010  - A small robot with a big performance

狭小空间内的高效生产

IRB 1010体型虽小,却具备强大性能,能够满足日益增长的微型电子产品和可穿戴设备的制造需求。凭借1.5kg负载,0. 01mm高精度,以及相较于上一代机器人更小巧的尺寸(占地面积减小30%),IRB 1010将成为在狭小空间内提升生产效率,确保生产质量的有力保障。

全球范围内,消费者对传感器、手表、耳机、眼镜、运动及健康追踪器等可穿戴智能设备的需求与日俱增。电子产品由此变得更加小巧和轻便。制造商亟需一款小巧的高性能机器人来适应这种生产变化。作为ABB史上最小的工业机器人,IRB 1010应运而生,它能够快速、准确地完成涉及小型及精密组件的复杂制造工艺,从而满足生产需要。
IRB 1010还是教育领域的理想之选。它设计紧凑,尤为适合安装于课桌桌面,其易于使用的特点还能让师生快速掌握编程及操作。

 

主要优势

Maximum productivity
生产效率

凭借业内领先的1.5kg负载,IRB 1010在相同时间内可以处理更多产品,从而提高产量和效率。

Productivity
生产力

IRB 1010的占地面积缩小了30%*,可安装在狭小的生产空间内,让用户能在生产空间内配置更多的机器人单元,从而打造高密度生产布局,进一步提升产能。

Quality
高质量生产

重复定位和路径精度达到0.01mm,确保高精度高质量生产。

Keep positioning
6轴制动系统

IRB 1010配备6轴制动系统,在断电或暂停时仍可保持原位,省去了复位时间,因而可以快速恢复生产,提高生产效率。

 

IRB 1010 - ABB’s smallest industrial robot
ABB最小工业机器人

IRB 1010专为电子生产环境中的狭窄空间和专用机床而设计。IRB 1010的紧凑设计让用户能在生产空间内配置更多的机器人单元,从而打造高密度生产布局,进一步提升产能。

IRB 1010 Simple programming with Robot Control Mate
Robot Control Mate让编程更简单

用户可以通过计算机或平板电脑等智能设备实时移动、示教或校准IRB 1010机器人,轻松实现机器人的运动控制。该软件提供网页版本,支持将可移动的平板电脑无线连接到控制器上。

IRB 1010 - OmniCore E10 controller
搭载OmniCore E10控制器,节约能耗达20%

OmniCore E10超薄控制器可提供杰出的运动控制能力,节约能耗达20%(相较于ABB IRC5C控制器)。内置数字连接和1000逾种附加功能让OmniCore E10可满足未来不断变化的客户需求。

IRB 1010 -  vacuum suction
真空吸力更强,搬运效率更高

加大口径的上臂空气软管(Ф4mm× 2)提供更强的真空吸力,让IRB 1010能够同时搬运更多物品,获得领先于其他同类产品的生产效率。

 

应用

 

更多信息

 

CAD模型

 

其他相关产品

 

产品组合

 

Loading documents
Select region / language