IRB 7710

 加入新成员的大型机器人系列提供了显著的性能优势,包括高达30%的节能
IRB 7710和IRB 7720更加注重高效的模块化设计,可节约高达30%1的能耗,同时提供全球领先的设备性能和质量。该系列机器人可提供16款选型,机器人负载280-620 kg,可满足客户对提高灵活性,实现可持续生产的需求。


想要了解更多关于全新大型机器人的信息吗?

联系我们

通往电动未来道路上的合作伙伴

汽车行业已经存在了一百多年了,推动了技术和社会的深刻变革。我们看到越来越多的汽车制造商从内燃机(ICE)制造转向电动汽车(EV)制造,向电动汽车动力传动系统的过渡需要彻底改变汽车的生产方式,这给汽车制造商带来了新的挑战,包括需要使工人具备新技能,并在生产的各个阶段最大限度地提高可持续性。

为应对这些挑战,这个行业需要迅速行动,从而变得更具有适应性,并且更多地利用自动化和机器人技术。凭借其全球影响力、先进的解决方案和40多年的汽车自动化项目经验,ABB公司是能够帮助您实现更快、更有弹性、更高效汽车生产的理想合作伙伴。

想了解更多关于电动汽车制造解决方案么?

点击下载电子书

 

主要优势

Maximum productivity
更优生产力

机器人在高达1600mm/s的运行速度下,仍然可以实现一流的运动控制,路径精度精确到0.6mm。

Key benefits - energy saving
节约能耗

IRB 7710结合OmniCore控制器,能耗降低30%。

Flexible modular design
更多选择

16款不同型号使客户能够为各种应用选择理想的机器人机型。

Keep positioning
更长运行时间

LeanID DressPack管线包避免摆动电缆,支持离线编程提高运行时间。

 

IRB 7710 - large robots
高效的模块化设计
IRB 7710和IRB 7720系列基于与IRB 67X0相同的突破性模块化设计,在所有大型机器人平台上都有标准化的组件,包括底座、下臂和上臂。目前该系列所有机器人产品型号占地面积相同,从而保证在不同的生产线上也可以更快速、更方便、更灵活地安装和更换机器人。



型号: 
IRB 7710-500/2.85
IRB 7710-430/3.1
IRB 7710-360/3.3
IRB 7710-310/3.5
IRB 7710-400/2.85 LID
IRB 7710-390/3.1LID
IRB 7710-325/3.3 LID
IRB 7710-280/3.5 LID

想要更高负载的机器人? 您可以查看 IRB 7720
想要负载稍小一点的机器人? 您可以查看 IRB 5710, IRB 6710
IRB 7710 - large robots with OmniCore controller

绝佳生产力和质量
IRB 7710和IRB 7720搭载OmniCore V400XT控制器,即使多台机器人同时运行的状态下,也能达到高达1600 mm/s的速度,并实现一流的运动控制,路径精度精确到0.6mm。客户还可以节省高达25%的节拍时间,进一步提高生产力和质量。


在汽车行业,搭载OmniCore控制器的全新IRB 7710机器人,加上用于冲压自动化的专用功能应用模块,可将机器人冲压生产线的产出从每分钟12冲程提高至每分钟15冲程,每小时生产900个零件。

节能高达30%
IRB 7710与OmniCore结合使用,可帮助客户实现更好的可持续运营目标,能耗降低30%1。通过机器人的高效设计和OmniCore™能量再生技术,内置电源组可以将多余电能返回电网。


IRB 7710 - large robots with RobotStudio

更大的灵活性和更丰富选型

随着产量提升,制造商可以从丰富的ABB机器人产品线中选择理想的机型来处理汽车、农业机械、建筑和物流等各领域的应用,甚至铸造行业的大型铸造。

专为在最恶劣的环境中运行而设计,可提供Foundry Plus保护。

目标应用

  1. 高负载的组装和搬运,如电动汽车电池、铸造零件或上述行业的操作隔间。
  2. 高速冲压和码垛,如车门、框架、箱体和托盘。
  3. 高精度和刚度的接触应用,如电池盒托盘的搅拌摩擦焊接、机械加工。
    1 使用之前的IRC5控制器,在有效负载同为500 kg的情况下,IRB 7710与其前代机器人IRB 7600相比的运行数据。

     

    行业

     

    更多信息

     

    Loading documents
    Select region / language