IRB 7720

加入新成员的大型机器人系列提供了显著的性能优势,包括高达30%的节能
IRB 7710和IRB 7720更加注重高效的模块化设计,可节约高达30 %1的能耗,同时提供全球领先的设备性能和质量。该系列机器人可提供16款选型,机器人负载280-620 kg,可满足客户对提高灵活性,实现可持续生产的需求。

想了解更多关于全新大型机器人的信息吗?

联系我们

通往电动未来道路上的合作伙伴

汽车行业已经存在了一百多年了,推动了技术和社会的深刻变革。我们看到越来越多的汽车制造商从内燃机(ICE)制造转向电动汽车(EV)制造,向电动汽车动力传动系统的过渡需要彻底改变汽车的生产方式,这给汽车制造商带来了新的挑战,包括需要使工人具备新技能,并在生产的各个阶段最大限度地提高可持续性。

为应对这些挑战,这个行业需要迅速行动,从而变得更具有适应性,并且更多地利用自动化和机器人技术。凭借其全球影响力、先进的解决方案和40多年的汽车自动化项目经验,ABB公司是能够帮助您实现更快、更有弹性、更高效汽车生产的理想合作伙伴。

想了解更多关于电动汽车制造解决方案么?

点击下载电子书

 

主要优势

Maximum productivity
更优生产力

机器人在高达1600mm/s的运行速度下,仍然可以实现一流的运动控制,路径精度精确到0.6mm。

Key benefits - energy saving
节约能耗

IRB 7720结合OmniCore控制器,能耗降低30%。

Flexible modular design
更多选择

16款不同型号使客户能够为各种应用选择理想的机器人机型。

Keep positioning
更长运行时间

LeanID DressPack管线包避免摆动电缆,支持离线编程提高运行时间。

 

IRB 7720 Modular, high-performance large robots
高效的模块化设计
IRB 7710和IRB 7720系列基于与IRB 67X0相同的突破性模块化设计,在所有大型机器人平台上都有标准化的组件,包括底座、下臂和上臂。目前该系列所有机器人产品型号占地面积相同,从而保证在不同的生产线上也可以更快速、更方便、更灵活地安装和更换机器人。


型号: 
IRB 7720-620/2.9
IRB 7720-530/3.1
IRB 7720-510/3.3
IRB 7720-450/3.5
IRB 7720-560/2.9 LID
IRB 7720-480/3.1 LID
IRB 7720-400/3.3 LID
IRB 7720-400/3.5 LID

想要负载小一点的机器人?   您可以查看IRB 7710, IRB 5710, IRB 6710
IRB 7720 Modular, high-performance large robots

绝佳生产力和质量
IRB 7720搭载OmniCore V400XT控制器,在多台机器人同时运作的情况下,也能以高达1600 mm/s的速度运行,并实现一流的运动控制,路径精度精确到0.6mm。客户还可以节省高达25%的节拍时间,进一步提高生产力和质量。

在建筑行业,新型大型机器人可以通过建造钢结构建筑框架来支持模块化建筑的发展,从而提高速度和质量。

节能高达30%
IRB 7720与OmniCore结合使用,可帮助客户实现更好的可持续运营目标,能耗降低30%1。通过机器人的高效设计和OmniCore™能量再生技术,内置电源组可以将多余电能返回电网。


IRB 7720 - Modular high performance large robots

更大的灵活性和更丰富选型

随着产量提升,制造商可以从丰富的ABB机器人产品线中选择理想的机型来处理汽车、农业机械、建筑和物流等各领域的应用,甚至铸造行业的大型铸造。

 

专为在最恶劣的环境中运行而设计,可提供Foundry Plus保护。

目标应用

  1. 高负载的组装和搬运,如电动汽车电池、铸造零件或上述行业的操作隔间。
  2. 高速冲压和码垛,例如车门、车框架、箱体和托盘等。
  3. 高精度和刚度的接触应用,例如机加工和搅拌摩擦焊。
1 使用之前的IRC5控制器,在有效负载同为500 kg的情况下,IRB 7710与其前代机器人IRB 7600相比的运行数据。

 

行业

 

更多信息

 

Loading documents
Select region / language