IRB 1100 Lite+
Lite+系列是对 ABB 现有机器人 产品组合的补充与完善,专门针对电子工业的多样化需求而设计,能够为该领域从简单到复杂的全链路应用场景提供解决方案。
Lite+系列可与ABB工业机器人无缝集成,形成完整的端到端生产线,使电子行业制造商受益于ABB全球服务网络的支持、更优的成本控制以及ABB沉淀50余年的技术优势。
Lite+机器人可轻松与更高端的ABB机器人无缝集成。
凭借ABB的TrueMove、QuickMove、PowerPac和RobotStudio®软件,Lite+机器人可灵活应对不断变化的未来需求。
ABB的业务遍布全球,无论用户身在何处,都能获得全方位的服务和支持。
基于ABB在工业机器人领域50年的经验,Lite+机器人具备可靠的质量和性能。
Lite+机器人填补工序衔接空白,赋能产线效率提升、精度及柔性升级。
Lite+凭借三维灵活操作、稳定输出及紧凑高速的性能表现,赋能生产线升级。
IRB 1200 Lite+与IRB 1100实现无缝协同运作,优化生产流程、消除瓶颈环节、提升产线效能。