新一代IRB 1200


ABB推出IRB 1200 新一代机器人,赋予其更快速度、更高精度及更多选项

ABB 的高性能 IRB 1200 新一代机器人可在高端工艺应用中提升生产力与效率。借助 ABB 的 OmniCore™控制器,新款机器人实现了行业领先的运动控制能力,即便在多台机器人同时 以1600 mm/s的高速运行下,也能保持0.03 mm的重复路径精度与0.011mm的重复定位精度。

新一代IRB 1200系列产品共有四个高性能版本,有效负载分别为5kg、7kg、8kg和9kg,提供同类产品中领先的负载,适用于搬运体积更大或重量更重的零件。

 

比对,购买,优化

Robotics One

 

主要优势

Key benefits - Productivity
更高产能

卓越的运动控制和可达0.03mm的优异重复路径精度

更优效率

重量减轻了20%,降低安装成本并减少
能耗

payload_fafafa
领先负载

IRB 1200新一代机器人共四种选型,为高端应用提供领先负载

key benefits Flexibility
高端应用

针对高速、高精度应用场景提供优化解决方案,适用于装配、抛光和涂胶等领域

 

1_IRB 1200 700mm_7kg 9kg_fafafa
ABB IRB 1200 高性能小型机器人系列正在升级其新一代产品,以更快速度与更高精度,为广泛的应用场景提升生产力和效率。

新一代 IRB 1200 系列的节拍时间缩短了 5%1,这意味着它在实现高精度的同时,能显著提升生产效率,非常适合高吞吐量的复杂应用场景,如表面处理、装配和涂胶等。

更优效率


凭借更简洁的设计,IRB 1200 新一代机器人可实现更紧凑高效的安装,在不增加生产占地面积的前提下提升产能与效率。同时,其重量较上一代减轻 20%,降低了底座安装要求与能耗。
1_ABB evolves IRB 1200 family, with greater speed, precision and choice_2

多功能性


新一代IRB 1200可由四款OmniCore控制器进行控制, 包括E10、C30、C90XT和V250XT,覆盖客户基础需 求与其他多元场景。例如,OmniCore控制器控制的额 外轴或驱动单元能够实现外部设备(如定位器或转盘) 与机器人的动作同步,从而显著提升整体运行效率并提 高产能。

为客户提供的集成信号和电源(CP/CS)接口选型多达24 路信号,支持通过内部电缆集成更多夹具和传感器,从而 减少电缆磨损,并最大限度降低电缆干扰。

与其他机器人相比,使用更大直径的空气软管(Φ6 x 4)可 为真空吸附提供额外动力,从而支持同时搬运多个物体。
3_IRB 1200 suitable for high-end process applications such as surface finishing_2

目标应用:

高吞吐量、如表面处理、装配、装配等复杂应用 

目标行业:
  • 消费电子:手机、平板电脑、游戏机、可穿戴设备及显示器。
  • 汽车电子:车载娱乐系统、显示屏及车载电脑。
  • 通用工业:塑料行业的注塑机(IMM)、金属加工等领域。
  • 消费行业:食品饮料领域的包装商品及物流行业。
机器人选型: 

IRB 1200-5/0.9 Gen2
IRB 1200-7/0.7 Gen2
IRB 1200-8/0.9 Gen2
IRB 1200-9/0.7 Gen2 
1 IRB 1200 Gen 2 与它的上一代产品比较, IRB 1200 

 

行业
产品
应用

 

更多信息

 

发现更多

 

Loading documents

Select region / language