基于机器人状态的维护报告

Condition Based Maintenance (1)

 

ABB基于状态的维护报告(CBM)为维护操作和定期检查提供了更大的可预测性,帮助您从已安装的机器人中获得最大收益。通过消除因故障或等待备件修复故障而导致的意外停机时间,您可以优化生产效率。

 

提高机器人状态可见性,更精准地制定预防性维护计划

专业建议

全面的风险评估,以识别您设备的潜在威胁

专属定制

根据您的专属需求,量身定制机器人维护策略

合作模式

ABB与您的团队密切合作,无缝实施推荐策略

 

主要优势

详细了解您的机器人在工厂中的使用情况,更好地进行未来投资
CBM为您提供了产线中工作强度最大的机器人的详尽信息,并为您分析根本原因
它可以防止生产中意外发生变速箱故障的风险,并为工作强度最大的机器人采取适当的策略
有针对性地开展维护工作并准备预算,可节省时间、成本、资源
获得机器人升级的专业建议(例如将IRB 6640升级到IRB 6700)

 

通过优化的维护计划推动业务成功

及早检测到潜在故障,无论是单台机器人还是整条产线

机器人性能的详细分析和建议:

  • 基于动占比的机器人分类
  • 机器人整体情况
  • 总表
  • 数据分析
  • 单台机器人维护建议
  • 结论
  • 产线系统评级

CBM分析每个ABB机器人的运动周期,以帮助检测产线上工作强度高的机器人。

使用过去二十年从全球数千台ABB机器人收集的统计数据,CBM可使用一套特定的标准对机器人进行评估,然后将结果用于将您的机器人性能与全球平均水平进行比较。

对每台机器人的深入研究会根据记录的系统数据生成更详细的报告,其中包含ABB技术专家对定制预防性维护的建议。

优先考虑您的维护计划

根据机器人的使用情况和关键程度,定制并优先考虑您的维护计划。

 

 

精准识别产线中工作强度最高的机器人,提供专业维护建议

分析结果以汇总表的形式呈现,其中将根据计算出的关节使用程度,用色块图清楚说明每个轴的状态和机器人的整体健康状况。客户将收到一份官方报告,其中包括机器人整体情况、总表、数据分析、维护建议、结论和产线系统评级。

 

释放价值:以客户为中心的服务解决方案

汽车 | 德国
“自使用CBM服务以来,我们再也没有出现过变速箱故障的报告”
汽车 | 捷克
“该分析帮助我们提高了现有系统的可持续性,并改善了我们的预防性系统服务维护”
通用工业 | 德国 | OEM
“我们降低了速度和加速度,实现了更高的节拍”
通用工业 | 德国 | OEM
"通过六个月的使用,我们开始感受到了CBM的价值正在明显提高”

 

更多信息

 

想了解更多信息吗?

 

 

ABB机器人完整产品组合

 

Loading documents