ПО конструктора средств управления включает в себя обширную библиотеку предустановленных и поддерживаемых пользовательских элементов управления, от простых логических элементов и до высокоэффективных адаптивных ПИД-регуляторов, готовых к применению объектов процесса и функций управления, например, для электродвигателей, клапанов и распределительного устройства. Эти элементы можно легко использовать для разработки различных по степени сложности стратегий в соответствии с любым приложением, включая непрерывное, последовательное, групповое и упреждающее управление.
Проектирование в соответствии со стандартом МЭК IEC 61131-3
ПО конструктора средств управления и его инструменты проектированияподдерживают все пять языков программирования согласно IEC 61131-3:
- функциональная блок-схема
- структурированный текст
- релейно-контактная схема
- схема последовательных функций и
- набор команд
плюс собственный высокоэффективный язык модуля управления компании АББ.