IRB 6720

 

Nová generace odolných robotů nabízí zvýšený výkon a až 20% úsporu energie

 

Společnost ABB Robotika nabízí zákazníkům novou generaci robustních, vysoce výkonných a energeticky úsporných robotů IRB 6710, IRB 6720, IRB 6730 a IRB 6740 ve 22 variantách s nosností od 150 kg do 310 kg a dosahem v rozsahu od 2,5 m do 3,2 m.

Tyto nové roboty splňují požadavky zákazníků na větší možnost výběru a vyšší flexibilitu a umožňují jim aplikovat konsistentní a odolná řešení v celé řadě odvětví, včetně automotive, výroby elektromobilů, slévárenství, elektroniky, potravinářství a logistiky.

 

Podívejte se na video

IRB 6720

Více o ABB řešení pro EV manufacturing /EN/

EV automotive industry

Hlavní přednosti

Key benefits - Productivity
Zvýšený výkon

Nejlepší opakovatelná přesnost najetí do bodu 0,03 mm ve své třídě a možnost dosažení kratších cyklových časů díky technologii řízení pohybu OmniCore™.

Key benefits - energy saving
Úspora energie

UAž o 20 % nižší spotřeba energie[1] díky štíhlému, o 10 % lehčímu designu a technologii OmniCore™.

Key benefits - scalable
Větší výběr

22 modulárních výkonných variant pro splnění různých potřeb zákazníků.

key benefits Flexibility
Udržitelnost

11 variant robotů je vybaveno systémem LeanID DressPack, který přispívá k prevenci rizik, jako je rychlé opotřebení kabelů volně vedených po ramenech robotu, a je plně podporován během off-line programování.

IRB 6710-6740 family

Široká nabídka, větší výběr

Všechny tyto roboty se vyznačují modulárním designem se standardizovanými komponenty pro všechny robotické platformy včetně základny, dolního a horního ramene, což umožňuje mimo jiné rychlejší, snadnější a flexibilnější výměnu robotů v různých výrobních linkách. 

Verze robotu: 

    • IRB 6720-240/2.65
    • IRB 6720-210/2.8
    • IRB 6720-170/3.1
    • IRB 6720-215/2.5 LID
    • IRB 6720-215/2.65 LID
    • IRB 6720-200/2.8 LID
    • IRB 6720-150/3.1 LID

Požadujete robot s větší nosností a delším dosahem? Podívejte se na parametry robotů IRB 6710,IRB 6730, IRB 6740

IRB 6710-6740 family

20% úspora energie pro udržitelnější výrobu

20% úspory energie1 lze dosáhnout díky štíhlému designu a o 10 % menší hmotnosti2 těchto robotů spolu s revolučními, energeticky úspornými vlastnostmi platformy OmniCore™.

Špičkový výkon díky řídicí jednotce OmniCoreTM

Tyto robustní roboty jsou ovládány kontrolérem OmniCore™ a systémem RobotWare. Software TrueMove  a QuickMove umožňuje pokročilé řízení pohybů pro dosažení maximální rychlosti a přesnosti, technologie SafeMove zaručuje nejvyšší bezpečnostní úroveň pro fungování robotu na pracovišti. Vysoký výkon je umožněn díky velkému množství inovací, jako je špičková opakovatelná přesnost najetí do bodu 0,03 mm, opakovatelnost dráhy 0,08 mm, pokročilé technologie pro dosažení kratších cyklových časů a vysoká tuhost konstrukce robotu. Díky těmto parametrům lze dosáhnout vyšší produktivity, jelikož dochází k navýšení výrobní kapacity při zkrácení výrobních časů.

IRB 6710-6740 family

Vysoká odolnost v náročných aplikacích

Určeny k provozu v náročném prostředí —k dispozici s krytím Foundry Plus.

Aplikace

Ideální pro širokou škálu aplikací vyžadujících vysokou přesnost, včetně manipulace s materiálem, montáže, bodového svařování, laserového svařování, dávkování a lepení a obsluhy strojů. V oblasti automotive lze tyto roboty využít při výrobě baterií různých velikostí (jednotlivé články do modulů, moduly a kompletní systémy), vysoce přesné montáži karoserií a bodovém svařování. Dále jsou vhodné k využití ve stísněných prostorech uvnitř vozidla při montáži palubní desky nebo sedadel.

1 V porovnání s tradičním modelem IRB 6700 s řídicí jednotkou IRC5.

2 V porovnání s tradičním modelem IRB 6700.

 

Odvětví průmyslu

 

Více informací

 

CAD modely

 

Objevte více

 

Loading documents
Select region / language