IRB 910INV SCARA

irb-910inv-scara_CZ

 

Verze robotu

Dosah (m)

Užitečné zatížení)

Nosnost ramene (kg)

IRB 910INV-3/0.35

0.35

3

-

IRB 910INV-6/0.55

0.55

6

-

Počet os

4

Stupeň ochrany

IP30

Upevnění

na strop (hlavou dolů)

Řídící systém

OmniCore

Integrovaný signál a napájení

8 signálů na zápěstí ¹

Integrovaný přívod vzduchu

4 přívody vzduchu na zápěstí (5 Barů) ¹

Integrovanýethernet

1 Gbit/s port ¹

¹ volitelné

 

Fotogalerie

 

Více informací

cad-model-icon#fafafa
Ke stažení
CAD modely

 

Objevte více

 

Loading documents
Select region / language