Robot Control Mate als Add-In für RobotStudio
Robot Control Mate ist eine Erweiterung (Add-In) für RobotStudio, mit der Sie einen ABB-Roboter über Ihren Computer starten, bewegen und kalibrieren können. Damit gelingt die Bedienung des Roboters einfacher denn je. Zum ersten Mal kann die Offline-Programmiersoftware von ABB verwendet werden, um die Bewegungen eines Roboters in Echtzeit zu steuern.