Soluciones con AMRs para Alimentación

ABB_ASTI_Industries_Food_and_Beverage

Soluciones seguras para automatizar y optimizar el transporte de tus productos

Manejo óptimo del stock de materiales y su transporte gracias a una entrega precisa just-in-time. Soluciones para todas las operaciones intralogísticas, desde procesos productivos al almacenamiento de productos frescos en entornos con temperatura controlada. Nuestros sistemas son fácilmente escalables y proporcionan una total trazabilidad para dar una respuesta rápida y eficiente a promociones o al incremento de la demanda.

Beneficios

99.9
99.9% de trazabilidad en el transporte de tus productos
24 per cent
Incrementa la rapidez de tu time-to-market hasta un 24%
19
Reduce tus costes operativos hasta en un 19%

 

Cómo ayudamos a nuestros clientes

Pimad-Grupo Bimbo

Reto: Transporte eficiente de productos acabados y optimización del almacenamiento

Solución: Implementación de dos AMRs apiladores con guiado láser e intercambio automático de baterías y un SGA.

ABB_AMR-F602LS_side

 

Automatización de los movimientos del almacén
  • Los AMRs están equipados con horquillas largas que permiten el transporte de 4 pallets a la vez, lo que reduce el número de transportes necesarios y maximiza la eficiencia de la instalación.
  • Los vehículos automatizan el flujo de productos terminados desde la enfardadora al almacén, depositando los productos almacenados a nivel de suelo con una gran precisión y optimizando el espacio disponible.
  • Asimismo, los vehículos también realizan la alimentación de la línea con pallets vacíos, de manera que trabajan de forma ininterrumpida para optimizar las operaciones y realizar una entrega y recogida de productos just-in-time. Además, esta solución incluye un sistema de gestión de almacén (SGA) para mantener la trazabilidad de los productos y la gestión de ubicaciones.
  • El sistema se comunica tanto con el ERP de la planta como con el final de línea para generar y ejecutar las órdenes de forma fiable.

Gracias a los sistemas de monitorización de ABB, es posible visualizar en tiempo real las operaciones realizadas por los AMRs y el estado del sistema.

 

Más información

 

Descubre más

 

¿Quieres saber más?

 

Select region / language