Soluciones con AMRs para Automoción

AMRs para Automocion

Líderes en ofrecer soluciones intralogísticas de calidad con nuestra amplia gama de robots móviles

Obtén todos los beneficios de la automatización y la conectividad con nuestras últimas novedades. Disponemos de una amplia experiencia proporcionando soluciones para toda la cadena intralogística del sector de automoción. Optimiza tus operaciones, reduce tu time-to-market e impulsa tu productividad con la gama de AMRs más amplia del mercado.

Aplicaciones logísticas con AMRs para Automoción

Descubre nuestro Mundo Virtual de soluciones con AMRs para logística en Automoción.

Sumérgete en este entorno fascinante y descubre cómo nuestros AMRs pueden revolucionar tus flujos logísticos, mejorando la eficiencia y la productividad.

Experimenta cómo nuestros AMRs automatizan a la perfección todas las operaciones logísticas del sector Automoción, desde el manejo de materiales hasta la línea de montaje, conoce de primera mano la próxima generación de aplicaciones con AMRs y descubre nuestras innovadoras soluciones equipadas con la últimas tecnologías y medidas de seguridad.

ABB AMR Auto Concept for Logistics

 

Beneficios

30 percent
Aumenta tu capacidad de producción hasta en un 30%
25% percent
Incrementa la rapidez de tu time-to-market hasta un 25%
99,8 percent
Entregas just-in-time

 

Cómo ayudamos a nuestros clientes

FORD

Reto: Eliminar todas las carretillas manuales y aumentar la seguridad.

Solución: Instalación de 60 AMRs para la automatización de todos los flujos logísticos dentro de la planta de motores.

Automatización del manejo de materiales en las líneas de ensamblaje y mecanizado
  • Se han automatizado los procesos de suministro a línea, kitting y final de línea de la planta de motores con 60 robots móviles Flexley Tug AMR T702. Gracias a su gran capacidad de arrastre, su perfil bajo y su movimiento bidireccional, los AMRs T702 son altamente polivalentes, siendo capaces de automatizar los procesos del transporte de piezas de bruto a la línea de mecanizado, de piezas mecanizadas y secuenciadas a la línea de montaje y de producto terminado a la estación de calidad para su posterior almacenamiento. Estos robots móviles están equipados con navegación por guiado magnético o SLAM, dependiendo de la aplicación.
    • Las propias máquinas de la planta están conectadas con los AMRs a través del AMR Fleet Management System, que gestiona de forma completamente automática las rutas. Además, los operarios introducen inputs al AMR Fleet Management System mediante tablets o botoneras en las que les confirman ciertos pasos para que los AMRs sigan sus rutas y su proceso.

    Con este sistema de AMRs se ha conseguido aumentar la seguridad de la planta, ya que se han eliminado las carretillas manuales y se han reemplazado por vehículos autónomos equipados con elementos de seguridad. Además, la instalación de AMRs permite aumentar la eficiencia de la planta, tanto a nivel energético como de procesos.

    flexley-tug-amr-side
    automotive quote

    Expertos en soluciones con AMRs para Automoción

    Automatizar con AMRs nunca ha sido tan fácil

    ABB AMR infografia VSLAM instalacion

     

    Descubre más

     

    ¿Quieres saber más?

     

    Select region / language