Soluciones con AMRs para la Fabricación

ABB_ASTI_Industries_Manufact_1200x400

Soluciones pioneras para aumentar tu flexibilidad y capacidad de producción

Automatiza el transporte de materias primas, productos semiterminados, materiales auxiliares y productos terminados para optimizar tus flujos y garantizar la seguridad de tu mercancía y trabajadores. Nuestros AMRs ofrecen una entrega y recogida just-in-time para que tu planta pueda trabajar con la máxima eficiencia. Reduce tus costes operativos y consigue un rápido retorno de la inversión con los robots móviles de ABB.

Beneficios

30 percent
Aumenta tu capacidad de producción hasta en un 30%
18 percent
Incrementa la rapidez de tu time-to-market hasta un 18%
20 percent
Reduce tus costes operativos hasta un 20 %

 

Cómo ayudamos a nuestros clientes

Philips-Signify

Reto: Aumentar la productividad de nuestros clientes mediante un sistema automatizado escalable y flexible.

Solución: Instalación de dos AMRs apiladores para transportar pallets de producto terminado de la línea de producción a una zona de almacenamiento a nivel del suelo y un Flexley Tug para automatizar el transporte de materiales auxiliares a las líneas.

ABB AMR Flexley Tug

Automatización de los flujos intralogísticos entre el final de la línea de producción y la zona de embalaje

  • La escalabilidad de nuestros sistemas ha permitido que el proyecto se pueda ampliar fácilmente de uno a dos AMRs apiladores, satisfaciendo así la capacidad productiva de nuestro cliente.
  • Los vehículos de guiado automático están equipados con elementos de seguridad que, junto con los sistemas de guiado láser y magnético, proporcionan un transporte seguro y fiable de los productos, asegurando la integridad de la carga.

Además, en este proyecto se han integrado dos modelos de AMRs diferentes dentro de las instalaciones, lo que permite la automatización de distintos flujos logísticos y se traduce en un incremento del 25% de la productividad de nuestro cliente.

philips quote

 

Sodeca

Reto: Diseñar una solución con la que nuestro cliente aumente su eficiencia y que cubra toda la cadena de valor, desde la consultoría y la definición de productos a la instalación.

Solución: Integración de dos AMRs apiladores con guiado láser para la automatización de los procesos de almacenamiento de materias primas, el aprovisionamiento de las líneas de producción y el transporte de productos terminados a la zona de expediciones.

ABB_AMR-F602LS_side

Automatización del transporte de todos los materiales de la planta

  • Los AMRs están equipados con un lector de códigos de barras para facilitar la trazabilidad del producto en cualquier momento y la gestión de las ubicaciones en el almacén.
  • El resultado es un sistema escalable y flexible que puede adaptarse a las capacidades productivas del cliente.

Desde ABB hemos acompañado al cliente durante todo el proceso, desde la selección de los flujos a la creación de una solución que le permite un mejor control de sus sus mercancías y la mejora de sus procesos.

Sodeca quote

 

Descubre más

 

¿Quieres saber más?

 

Select region / language