Soluciones con AMRs para Farmacia y Cosmética

Header Pharma

Automatización inteligente de la intralogística para cumplir con los estándares de la industria

Al navegar por tus procesos logísticos, nuestros AMRs transportan y monitorizan tus productos con la máxima precisión y fiabilidad, completando sus operaciones de forma totalmente segura. Elevamos tu productividad al siguiente nivel para que consigas una nueva ventaja competitiva en tu empresa.

 

Beneficios

40 percent
Reduce tus costes operativos hasta en un 40 %
30 percent
Incrementa la rapidez de tu time-to-market hasta un 20-30 %
99.9
99.9% de trazabilidad en el transporte de tus productos

 

Cómo ayudamos a nuestros clientes

GSK

Reto: Sistema flexible para gestionar los flujos de entrada y salida del almacén automático

Solución: Automatización del transporte de producto terminado y de materias primas.

ABB_AMR-F602LS_side

Integración de AMRs de horquillas con guiado láser para el transporte de materias primas a las líneas de producción y la entrega de productos terminados al almacén

  • Gracias a la escalabilidad y a la adaptabilidad de nuestra solución, este proyecto pudo ampliarse fácilmente hasta incluir a los 5 AMRs que están actualmente operativos para satisfacer las necesidades de producción del cliente.
  • Los vehículos se recargan con un sistema de carga online que utiliza los periodos de inactividad para recargar parcialmente la batería, lo que permite que estén operativos de forma ininterrumpida.

Además, en este proyecto, ABB ha incorporado una solución de software que permite el control visual de las operaciones, garantizando la trazabilidad y monitorización del rendimiento del sistema. Con esta herramienta es posible supervisar el sistema desde cualquier parte, lo que supone una gran ventaja para la gestión remota de planta.

 

Más información

 

Descubre más

 

¿Quieres saber más?

 

Select region / language