Soluciones con AMRs para Logística

AMR almacen logistico ABB

Una gama completa de soluciones para controlar tus operaciones intralogísticas

Optimiza la rotación de inventarios y los tiempos de entrega con la integración de AMRs en tus procesos de almacenamiento de mercancías y picking. Consigue la máxima rentabilidad y un rápido retorno de la inversión (ROI) con ABB, tu experto en logística de confianza. Nuestros vehículos proporcionan un transporte y entrega de tus mercancías totalmente seguros.

Si quieres estar al día de todas nuestras novedades, suscríbete a AMR News | Logistics edition, nuestra newsletter trimestral sobre el dinámico mundo de los robots móviles para profesionales de la logística.

Aplicaciones logísticas con AMRs

Automatizacion logistica AMRs ABB

 

Beneficios

16 percent
Reduce tus costes operativos hasta en un 16%
26 percent
Hasta un 26% de reducción del espacio de almacenamiento
99.9
Entregas just-in-time

 

Automatización de la salida del pocket sorter con AMRs

 

Cómo ayudamos a nuestros clientes

Pimad-Grupo Bimbo

Reto: Transportar de forma eficiente productos terminados y optimizar el almacenamiento.

Solución: Implementación de dos AMRs apiladores con guiado láser e intercambio automático de baterías y un SGA.

 

Automatización de los movimientos del almacén
  • Los AMRs están equipados con horquillas largas que permiten el transporte de 4 pallets a la vez, lo que reduce el número de transportes necesarios y maximiza la eficiencia de la instalación.
  • Los vehículos automatizan el flujo de productos terminados desde la enfardadora al almacén, depositando los productos almacenados a nivel de suelo con una gran precisión y optimizando el espacio disponible. Asimismo, los vehículos también realizan la alimentación de la línea con pallets vacíos, de forma que trabajan de forma ininterrumpida para optimizar las operaciones y realizar una entrega y recogida de productos just-in-time.
  • Además, esta solución incluye un sistema de gestión de almacén (SGA) para mantener la trazabilidad de los productos y la gestión de ubicaciones.
  • El sistema se comunica tanto con el ERP de la planta como con el final de línea para generar y ejecutar las órdenes de forma fiable.

Gracias a los sistemas de monitorización de ABB, es posible visualizar en tiempo real las operaciones realizadas por los AMRs y el estado del sistema.

 

Expertos en soluciones con AMRs para Logística

 

ABB AMR infografia VSLAM instalacion

 

Descubre más

 

¿Quieres saber más?

 

Select region / language