Select Language
  • English
  • Deutsch
  • 中文
  • español
  • Nederlands

Visual SLAM y el nuevo AMR Studio® ya están disponibles para el AMR P603

 

Visual SLAM es una tecnología de navegación que combina la IA con cámaras convencionales de visión 3D. Esta solución permite a los AMRs tomar decisiones inteligentes basadas en su entorno, de forma que proporciona mayor precisión y autonomía incluso en instalaciones de gran complejidad.

Junto con esta tecnología, el nuevo software AMR Studio® permite una puesta en marcha más rápida y garantiza un rendimiento superior en ambientes dinámicos y desestructurados.

 

 

 

Características principales

03_key_robustness_780x390
Robustez

Rendimiento óptimo sin un sistema de navegación secundario. El sistema permanece robusto frente a las alteraciones, como deslizamientos, cambios en la iluminación u oclusión parcial de las cámaras.

Accuracy_VSLAM
Precisión

Precisión de parada de +/- 5 mm*.

* El valor depende del modelo del AMR y la calidad del entorno.

025e9901f5c1f463c09537ff0000433538
IA

El sistema distingue entre referencias de navegación fijas que deben añadirse al mapa y otros objetos como personas o vehículos que se mueven o cambian de posición.

01ae9901f5c1f463c09537ff0000433538
Rápida puesta en marcha

Visual SLAM y AMR Studio reducen el tiempo de puesta en marcha hasta en un 20%. El software proporciona las herramientas para obtener un mapeado fiable sin necesidad de realizar cambios en la infraestructura.

Flexibility_VSLAM
Flexibilidad

La facilidad de uso del nuevo software permite que se puedan realizar fácilmente modificaciones en las rutas. Los AMRs detectan cambios en el entorno que se actualizan automáticamente en el mapa de la flota, lo que garantiza su rendimiento óptimo.

Increased efficiency_VSLAM
Mayor eficiencia

La visualización y monitorización de la flota de AMRs en tiempo real permite optimizar su rendimiento.

 

 

Beneficios en cifras

20-percent
Puesta en marcha hasta un 20% más rápida
20-percent
VSLAM permite que los AMRs sean un 20% más rápidos que con 2D SLAM
5mm white
Precisión de parada de +/- 5 mm*

*El valor depende de la calidad del entorno.

 

¿Por qué Visual SLAM?

Visual SLAM es la tecnología que permite implementar las soluciones de navegación natural a grandes flotas de AMRs y procesos productivos garantizando una gran fiabilidad y sin necesidad de referencias físicas adicionales.

Gracias al VSLAM, los AMRs pueden operar en entornos dinámicos y espacios grandes y desestructurados. Su rápida puesta en marcha y su fácil programación ofrecen una mayor flexibilidad para clientes e integradores.

Visual SLAM tabla comparativa_ES

 

AMR Studio® y Visual SLAM: la combinación perfecta

El AMR T702 con navegación Visual SLAM está equipado también con una nueva gama de soluciones de software que facilitan y agilizan los procesos de mapeado, puesta en marcha y diagnóstico.

AMR Studio
AMR Studio Fleet Manager
layout_designer_vslam

AMR Studio®

Una forma sencilla e intuitiva de configurar toda una flota de AMRs de principio a fin.

Instala tu flota de AMRs en 3 pasos:

1. Mapea el entorno: Mapea el entorno en el que el AMR va a operar y guarda puntos de interéspara ahorrar tiempo.

2. Define la ruta y las misiones: Configura las rutas y la lógica que tienen que seguir los AMRs con ayuda del software y consigue evitar errores en el proceso.

3. Comparte el proyecto: Envía el archivo del proyecto con toda la flota y pon a tus AMRs en funcionamiento con un simple click.

AMR Studio® Fleet Manager

Un sistema de gestión flotas inteligente y eficiente a través de una aplicación web que permite controlar lo que ocurre en tu planta en todo momento.

Controla fácilmente tu flota de AMRs:
  • Monitoriza la flota de AMRs: Consigue un control total de tu flota mediante la obtención de datos en tiempo real: posición del AMR, nivel de batería, progreso de la misión, etc.
  • Diagnostica errores: Identifica los errores fácilmente con una alerta visual y resuélvelos rápidamente.
  • Evalúa el rendimiento: Eleva tu sistema y toma decisiones basadas en datos a través de los registros históricos de rendimiento de la flota.
amr_monitoring_vslam

El poder del Visual SLAM

Descubre los beneficios de la última generación de AMR: AMR P603, AMR P604, AMR T702 y AMR F712, equipados con navegación avanzada Visual SLAM y el software AMR Studio®. Diseñada para ofrecer precisión, flexibilidad y adaptabilidad en tiempo real, esta nueva gama de robots móviles redefine la eficiencia en entornos dinámicos.

 

Descarga nuestro eBook

portada_catalogo_vslam_reduced

Los AMR equipados con tecnología Visual SLAM y AMR Studio® combinan IA, visión 3D y un diseño compacto y colaborativo para ofrecer la máxima flexibilidad, eficiencia operativa y productividad.

Descarga nuestro eBook y descubre todas las ventajas de esta solución.


 

Datasheets

 

Más información

 

Descubre más

¿Quieres saber más?

 

 

Select region / language