ABB presenta el AMR más compacto con IA para cargas de hasta 1.500 kg

ABB presenta el AMR más compacto con IA para cargas de hasta 1.500 kg

  • ABB amplía su liderazgo en robots móviles autónomos impulsados por IA con la plataforma ultracompacta y de gran capacidad de carga: el AMR Flexley Mover® P603 
  • El Visual SLAM, basado en IA y la detección de carga integrada permiten una navegación autónoma y estable 
  • La versión 4.0 de AMR Studio® simplifica la implantación con programación sin código y gestión de flotas en tiempo real

ABB amplía su liderazgo en robótica móvil autónoma impulsada por IA con el lanzamiento del AMR Flexley Mover® P603, el modelo más compacto de su clase para manipular cargas útiles de hasta 1500 kg. Diseñado para aumentar la eficiencia intralogística, el P603 combina un diseño compacto con la navegación Visual SLAM, basada en IA, y la última versión del software AMR Studio®, que maximiza la flexibilidad al permitir integrar distintos módulos en el AMR.

"Nuestros robots móviles autónomos combinan la visión 3D con la planificación autónoma de trayectorias para ofrecer a nuestros clientes una oferta sin precedentes: robots que ven, sienten y piensan", afirma Marc Segura, presidente de ABB Robotics. "Nuestro salto tecnológico aporta nuevos niveles de inteligencia, adaptabilidad y facilidad de uso a la intralogística. Para fabricantes, para el automóvil y proveedores de logística, permite flujos de trabajo más seguros e inteligentes con una complejidad mínima, posibilitando una transformación con impacto inmediato."

El AMR P603 forma parte de la nueva era de robótica versátil autónoma de ABB, en la que los robots pueden cambiar de tarea sin problemas, en tiempo real y con el mínimo esfuerzo. Con su navegación Visual SLAM, basada en IA, la AMR P603 es más inteligente, rápido y seguro (cumple las normas ISO 3691-4 y ANSI 56.5), al tiempo que ofrece una agilidad y una precisión de posicionamiento líderes en el sector de ±5 mm, sin necesidad de reflectores ni cambios en la infraestructura. Su sistema de tracción bidireccional diferencial permite un movimiento fluido en espacios reducidos de producción y almacén, mientras que sus funciones integradas de detección de carga optimizan la estabilidad y la seguridad durante el transporte.

La agilidad y el diseño compacto de la P603 la hacen ideal para aplicaciones de intralogística, como end of line, godos to robot, line supply, inter-process connection y kitting. Admite una amplia gama de tipos y dimensiones de carga, incluidos palés abiertos y cerrados, contenedores, estanterías y carros, todo ello manipulado con un único AMR y una configuración flexible del ‘top module’.

Diseñada pensando en la modularidad, la AMR P603 puede adaptarse fácilmente con varios ‘top modules’ para manejar distintos tipos de carga. Combinado con la actualización de AMR Studio®, permite una configuración rápida y una personalización perfecta, con integradores y usuarios finales capaces de crear y modificar aplicaciones mediante herramientas de arrastrar y soltar. Con esta y otras funciones, como la programación intuitiva de misiones sin códigos, AMR Studio® reduce el tiempo de puesta en marcha hasta en un 20%. El software Fleet Manager de ABB también está integrado, lo que permite a los usuarios coordinar varios AMR en tiempo real en entornos de producción grandes y dinámicos.

Navegación inteligente, tamaño compacto

Gracias a la tecnología Visual SLAM mejorada con IA, el P603 navega de forma autónoma en espacios industriales dinámicos sin depender de guía física. Su innovador sistema de suspensión reduce al mínimo las necesidades de suelo y permite su uso en instalaciones con suelos lisos y no tan lisos. La detección de carga integrada, que monitoriza del Centro de Gravedad mejora aún más la estabilidad de la carga y la productividad. Con una velocidad máxima de 2 m/s y una capacidad operativa 24/7, el P603 es un 10 por ciento más rápido que la media de los AMR basados en SLAM.

ABB seguirá centrándose en fusionar su hardware de precisión con la inteligencia artificial y el software, hacia una mayor autonomía y versatilidad.

El Flexley Mover P603 fue presentado en la feria Automatica de Munich, Alemania, del 24 al 27 de junio de 2025, donde ABB ofreció una rueda de prensa de presentación (Automatica 2025 Press Conference)

ABB Robotics & Discrete Automation, como uno de los principales proveedores mundiales de robótica y automatización de máquinas, es la única empresa con una cartera completa e integrada que abarca robots, robots móviles autónomos y soluciones de automatización de máquinas, diseñadas y orquestadas por nuestro software de creación de valor. Ayudamos a empresas de todos los tamaños y sectores -desde la automoción hasta la electrónica y la logística- a superar sus resultados haciéndose más resistentes, flexibles y eficientes. ABB Robotics & Discrete Automation apoya a sus clientes en la transición hacia la fábrica conectada y colaborativa del futuro, que funcione de forma más eficiente y limpia para un futuro mejor. El área de negocio emplea a unas 11.000 personas en más de 100 centros repartidos por unos 53 países go.abb/robotics

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp