Soluciones con AMRs para tu industria

more-industries-header-desk1

Nuestra tecnología y experiencia aportarán un gran valor a tu negocio y cubrirán las necesidades de tu planta

Disponemos de soluciones de vanguardia con vehículos de guiado automático adaptados a tus necesidades intralogísticas. Optimiza tu competitividad y tu time-to-market gracias a la automatización de tus flujos internos. Nuestra dedicación y compromiso con tu negocio son lo que necesitas para superar los retos actuales y prepararte para la nueva industria conectada.

Beneficios

16 percent
Reduce tus costes operativos hasta en un 16%
30 percent
Incrementa la rapidez de tu time-to-market hasta un 20-30 %
one year
Retorno de la inversión inferior a 1 año

 

Cómo ayudamos a nuestros clientes

SAS

Reto: Proporcionar una solución integral para la automatización de la logística interna y mejorar los flujos de producción.

Solution: Proporcionar una solución integral para la automatización de la logística interna y mejorar los flujos de producción.

ABB_AMR-F602LS_side

Automatización del transporte de productos terminados o semiterminados desde las máquinas de producción a los almacenes

  • El proyecto consiste en el transporte de mercancías entre los paletizadores y la zona de almacenamiento, así como el control y gestión del sistema IT para recibir señales del final de la línea y generar las órdenes de recogida.
  • Además, en este proyecto se suministraron dos PDAs como herramienta de comunicación entre los operarios y el sistema, lo que les permite a los trabajadores indicar cuándo una estantería en el almacén está vacía o si se han cambiado manualmente los pallets de posición. Para utilizarlo, el usuario simplemente selecciona la operación en la PDA e indica la ubicación donde el AMR recogerá el pallet y aquella en la que debe colocarlo.
  • El AMR está equipado con navegación por guiado láser, que le aporta una gran precisión con la que se garantiza la integridad de los materiales transportados y de las instalaciones por las que se desplaza el vehículo.
  • Por otra parte, los vehículos cuentan con los elementos de seguridad necesarios para facilitar una coexistencia segura con los operarios sin que se interrumpa su trabajo.

De esta forma, en ABB hemos conseguido aumentar la productividad de nuestro cliente gracias a la automatización de sus procesos logísticos internos y reubicando a los operarios en áreas donde pueden aportar más valor.

more industries quote

Descubre más

 

¿Quieres saber más?

 

Select region / language