SWIFTI™ CRB 1100

 

Un cobot ultrarrápido que combina rendimiento de nivel industrial y seguridad innovadora. SWIFTI hace el trabajo más rápido y con mayor precisión de lo que imaginas. SWIFTI cierra la brecha entre robots colaborativos e industriales. Está comprobado que permite trabajar de forma colaborativa y segura, incluso en aplicaciones que exigen velocidad y capacidades de elevación a nivel industrial.

 

Presentación del SWIFTI™

Seguridad colaborativa


Combinando la funcionalidad de seguridad integral SafeMove de ABB con un escáner láser de seguridad, * SWIFTI puede instalarse sin vallas físicas y seguir colaborando de forma segura con las personas. Si detecta un trabajador dentro de su área de trabajo, SWIFTI reducirá la velocidad o se detendrá automáticamente para permitir acercarse con seguridad. Una luz de interacción indica de manera visual el estado de SWIFTI. Señala la presencia de personas dentro de la zona de trabajo de SWIFTI.

¿Sin experiencia? No hay problema.


Al ofrecer programación de guíado, a través de un dispositivo de guía con clip, el software de Wizard Easy Programming y la aplicación gráfica de configuración SafeMove en el FlexPendant, SWIFTI se puede configurar y programar fácil y rápidamente.

Colaboración de alto rendimiento


SWIFTI ofrece una velocidad máxima de Tool Center Point (TCP) de más de 5m/s, cinco veces más rápida que otros cobots de 4 kg y comparable con los robots industriales. Con 0,01 mm, SWIFTI también proporciona una repetitibilidad de posición hasta 10 veces mayor que otros robots colaborativos.
Seguridad colaborativa
  • Supervisado por SafeMove y sensor de seguridad
  • Detención de forma segura antes del contacto con humanos.
  • Luz de estado de interacción
  • Certificado de seguridad 3, PL d
Fácil de usar 
  • Wizard easy programming
  • Programación intuitiva del movimiento del robot con dispositivo de guiado externo
  • Aplicación de configuración SafeMove en el FlexPendant
Productividad
  • Con una velocidad de TCP de más de 5 m/s **, es cinco veces más rápido que otros cobots de su clase.
  • Repetibilidad de posición hasta 10 veces mayor, 0,01 mm que la mayoría de los cobots de su clase.
  • Cuatro suministros de aire integrados permiten la recogida en vacío.

 

Visualiza SWIFTI™ en acción

 

Galería de imágenes

 

Más información

 

Descubre nuestro portfolio

 

Loading documents
*Safety PLC is required for connection with the laser scanner
** Safe collaborative speed may be lower, depending on your application layout. Always do a safety risk assessment of your cobot application.