Wizard easy programming

Enseña a tu robot en 10 minutos sin necesidad de experiencia previa

Wizard Easy Programming es una herramienta de programación gráfica que permite a los usuarios, ya sean usuarios de robots principiantes o profesionales, programar robots industriales y colaborativos de forma fácil, rápida y eficiente en una amplia gama de aplicaciones. Agregue bloques de Wizard Easy Programming arrastrándolos y soltándolos, o presionando un botón. Luego presione reproducir para ejecutar su programa. Es así de simple.

Wizard Easy Programming viene con un conjunto de bloques estándar preinstalados, desde movimientos del robot hasta mensajes e instrucciones de señales. Para situaciones en las que se requieren bloques altamente especializados, los expertos pueden crear fácilmente bloques personalizados con Skill Creator. 

 

Beneficios principales

Wizard Easy Programming
Comienza en 10 minutos gracias a la programación basada en bloques y sin código
Wizard Easy Programming
Interfaz gráfica de usuario y navegación intuitiva para una gran simplicidad
Wizard Easy Programming
Disponible para todos los cobots y robots industriales ABB que se ejecutan en el controlador OmniCore™
Wizard Easy Programming
Alta flexibilidad para que los expertos personalicen bloques con Skill Creator
Wizard Easy Programming
Totalmente integrado con el ecosistema de servicios y software de robots de ABB

 

Más información

 

Video tutoriales

 

Preguntas frecuentes


Guía paso a paso

Wizard ya viene preinstalado en toda la gama de robots de robots colaborativos e industriales. Si no está preinstalado en tu robot, consulta los siguientes pasos:

  1. Enciende el controlador de tu robot
  2. Comprueba en la pantalla del FlexPendant si Wizard ya está instalado. En caso afirmativo, ¡ya puedes empezar! Si no es así, sigue los pasos que se indican a continuación:
  3. Descargas de RobotStudio: https://new.abb.com/products/robotics/es/robotstudio
  4. Descarga la última versión de RobotWare y descarga Wizard. Para obtener instrucciones sobre cómo instalarlo, consulta las notas de la versión de Wizard que encontrarás en la sección de manuales o puedes mirar este video tutorial de aquí.
  5. Empieza a utilizar Wizard. Las instrucciones del robot están dentro de la aplicación. Como referencia, puedes ver los vídeos tutoriales.

Si aún no tienes un robot real:

Empieza a formarte aquí con los tutoriales:
https://new.abb.com/products/robotics/es/robotstudio/tutoriales


¿Cuándo estará disponible Wizard para los SCARA y paletizadores?

Wizard ya está disponible para todos los robots de 6 y 7 ejes que funcionan con el controlador Omnicore.
ABB seguirá ampliando la programación sencilla de Wizard a Scara y paletizadores en el futuro.


¿A quién puedo preguntar si necesito ayuda?

  • Siempre puedes ir al foro de RobotStudio y pedir ayuda a la comunidad
  • Tenemos Wizard thread en el que puedes plantear tus preguntas
  • En la aplicación Wizard también puedes enviar comentarios directamente
  • La última versión de Wizard easy programming está equipada con una nueva función de "ayuda" que puede ayudarte a programar tu aplicación

¿Dónde puedo encontrar el Wizard Skill Creator?

Puedes descargarlo gratuitamente desde el sitio web del Centro de Desarrolladores de ABB aquí: https://developercenter.robotstudio.com/

¿Qué modelos de robots son compatibles?

A partir de la versión 1.5.1 del asistente, son compatibles los siguientes modelos de robots:

• IRB 14050 • IRB/CRB 1100 • IRB/CRB 1300 • CRB 15000 • IRB 1010 • IRB 1200 • IRB 2600
• IRB 4600 • IRB 5710 • IRB 5720 • IRB 6650S • IRB 6700 • IRB 6710 • IRB 6720 • IRB 6730
• IRB 6740 

¿Hay tutoriales o material de capacitación disponible?

¡Sí! Aquí puedes encontrar un tutorial de programación sencilla del asistente para principiantes y expertos.

Visita la página de aprendizajes en línea .

 

Descubre nuestro portfolio

 

Loading documents
Select region / language