Carga: 1.5 kgAlcance: 0.37 m
Carga: 3.5 kgAlcance: 0.58 m
Carga: 4 kgAlcance: 0.58, 0.475 m
Carga: 5-7 kgAlcance: 0.7, 0.9 m
Carga: 5-9 kgAlcance: 0,7 - 0,9 m
Carga: 7, 10, 11, 12 kgAlcance: 0.9, 1.15, 1.4 m
Carga: 4 kg Alcance: 1.50 m
Carga: 6 - 10 kg Alcance: 1.2, 1.45 m
Carga: 6 kg Alcance: 1.55 m
Carga: 12, 20 kg Alcance: 1.65, 1.85 m
Carga: 8, 15 kg Alcance: 1.85, 2.0 m
Carga: 60 kg Alcance: 1.95 m
Carga: 110 kgAlcance: 2.40 m
Carga: 20 - 60 kgAlcance: 2.05, 2.51, 2.55 m
Carga: 70 - 110 kgAlcance: 2.3, 2.7 m
Carga: 90 - 180 kgAlcance: 2.6, 3.0 m
Carga: 180 - 250 kg Alcance: 3.15 m
Carga: 175-210kgAlcance: 2,65-2,95m
Carga: 150-240 kgAlcance: 2,50 - 3,20 m
Carga: 190-270 kgAlcance: 2,70-3,10 m
Carga: 220-310 kgAlcance: 2,80-3,20 m
Carga: 185 - 390 kgAlcance: 2.90 - 3.90 m
Carga: 205, 235 kg; Alcance: 2.65, 2.80 m
Carga: 450 kgAlcance: 3.18 m
Carga: 280-500kgAlcance: 2.85-3.5 m
Carga: 400-620 kgAlcance: 2.9-3.5 m
Carga: 550-800 kg Alcance: 3.5, 4.2 m
El robot abrepuertas
Robot de pinturaDiseñado para funcionar al 100%
Raíl elevado para el IRB 5500-25
Robot de pintura compacto con 7 ejes integrados
Un robot de pintura de tamaño medio muy flexible y preciso
Carga: up to 8 kg Ø : 1130- 1600 mm
Carga: 1.5 kg Ø : 1100 mm
Carga: 10, 15kgØ : 1300 mm
Carga: 3, 6 kgAlcance: 0.35, 0.55 m
Carga: 6 kg Alcance: 0.45, 0.55, 0.65 m
Carga: 12, 22kgAlcance: 0.85, 1.05 m