SWIFTI™ CRB 1300

 

El nuevo y rapidísimo robot colaborativo industrial SWIFTI CRB 1300 lleva el rendimiento industrial y la seguridad innovadora al siguiente nivel. Diseñado para aplicaciones de alta carga y exigencia de hasta 11 kg, SWIFTI abre nuevas posibilidades de uso de cobots en aplicaciones industriales sin renunciar a la seguridad y la velocidad.

 

Presentación del SWIFTI™ CRB 1300

Alta carga para aplicaciones industriales


Con opciones de carga de 7 kg a 11 kg y alcances de 0,9 m a 1,4 m, SWIFTI puede ampliar la gama de aplicaciones colaborativas. El robot colaborativo industrial puede mostrar un rendimiento insuperable en tareas de paletizado, cuidado de máquinas y atornillado con cargas elevadas.

Seguridad que refuerza la colaboración entre humanos y robots

Llevando la colaboración segura más allá de las vallas físicas, SWIFTI CRB 1300 combina la funcionalidad de seguridad SafeMove de ABB con complementos Flexpandant plug&play junto con un escáner láser externo, ayudando a la colaboración segura y fácil con humanos. Una luz de estado de interacción proporciona una indicación visual del estado de funcionamiento de SWIFTI.

Un auténtico líder en velocidad para mejorar la productividad

Basado en los probados parámetros de rendimiento industrial de los robots ABB, SWIFTI CRB 1300 combina una velocidad industrial líder en su clase con un rendimiento colaborativo inigualable. Obten lo mejor de ambos mundos, sin renunciar a la velocidad ni a la productividad.
Carga y alcance
  • Disponible en tres variantes de carga: 7Kg, 10kg, 11kg ( Alcance entre 0,9m y 1,4m)
  • Variante IP67 disponible para uso en entornos con mucho polvo y humedad
Seguridad colaborativa
  • Supervisado por SafeMove y sensor de seguridad
  • Parada segura antes del contacto con una persona
  • Luz de estado de interacción
  • Certificado de seguridad categoría 3, PL d

 

Productividad
  • Con una velocidad del punto central de la herramienta de 6,2 m/s, SWIFTI CRB 1300 es 6 veces más rápido que otros cobots de su clase*.
  • Con 0,02 mm, ofrece una repetibilidad de posición 5 veces superior
  • Cuatro suministros de aire integrados permiten la recogida por vacío
  • Impulsado por los controladores OmniCore C30 y C90XT que proporcionan el mejor control de movimiento de su clase

 

Ver video del SWIFTI™ en acción

Galería de imágenes

 

 

 

Caso práctico - Aplicación de paletización

Más información

 

Modelos CAD

 

Descubre nuestro portfolio

 

Loading documents
*Safety PLC is required for connection with the laser scanner
** Safe collaborative speed may be lower, depending on your application layout. Always do a safety risk assessment of your cobot application.