AppStudio™

Crea tus propias interfaces de usuario robóticas y reduce el tiempo de configuración

 

Crea tus propias interfaces de usuario robóticas y reduce el tiempo de configuración

AppStudio es la primera herramienta de software intuitiva y sin código, con funcionalidad de arrastrar y soltar, diseñada para revolucionar la integración de robots. Disponible para descarga gratuita, AppStudio permite a los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes hasta expertos en robótica, crear de forma rápida y sencilla tus propias interfaces de usuario de robots personalizables. Además, la biblioteca colaborativa basada en la nube permite a los usuarios compartir plantillas de aplicaciones, lo que reduce los tiempos de configuración hasta en un 80%.

 

 

Características

AppStudioDragandDropComponents
Diseñador de interfaces sin código

Crea interfaces de usuario personalizadas de forma intuitiva arrastrando y soltando componentes en el espacio de trabajo principal. Configura las propiedades y asigna el comportamiento según tus necesidades.

AppStudioScreensOnMultipleDevices2
Compatibilidad con varios tamaños de pantalla

Selecciona el tamaño de pantalla que necesitas para crear interfaces de usuario para FlexPendant, teléfonos inteligentes, tabletas y PC.

translation appstudio
Traducción

Traduce los elementos de la interfaz de usuario a varios idiomas. Muestra fácilmente diferentes idiomas en la vista previa. La pantalla cambiará automáticamente cuando se cambie el idioma de FlexPendant.

AppStudioComponentCreator
Codificación experta

Añade tu funcionalidad de java script personalizada a las interfaces de usuario.

AppStudioCloudLibrary (1)
Biblioteca de componentes en crecimiento

Benefíciate de una creciente biblioteca de componentes de arrastrar y soltar o crea tus propios componentes personalizados.

HelpingTools
Aprendizaje y soporte integrados

Obtén una completa gama de vídeos y cursos electrónicos que te ayudarán en el viaje.

 

Beneficios clave

grey tile with number_1
Reduce las barreras a la automatización

Simplifica la integración de robots tanto para principiantes como para expertos.

grey tile with number_2
Rápida configuración

Reduce el tiempo de configuración hasta en un 80% con plantillas personalizables y una biblioteca colaborativa.

grey tile with number_3
Interfaz fácil de usar

La función intuitiva de arrastrar y soltar facilita la creación de interfaces.

grey tile with number_4
Personalización avanzada

Admite elementos de interfaz personalizados mediante un kit de componentes basado en JavaScript.

grey-tile-with-number_5
Integración perfecta

Compatible con todos los robots ABB de la plataforma de controladores OmniCore y se integra con la herramienta de programación RobotStudio® de ABB.

 

E-learnings

 

Guía práctica en videos

 

Oferta relacionada

 

Más información

 

Select region / language