Een delta robot is een industriële robot met drie armen die in een driehoekige configuratie verbonden zijn aan een vast platform. Dankzij deze unieke mechanische opbouw kunnen delta robots razendsnel en nauwkeurig bewegen binnen een beperkt werkgebied. Ze zijn perfect voor lichtgewicht taken waarbij snelheid, herhaalnauwkeurigheid en een kleine voetafdruk belangrijk zijn.
Delta robots nemen het repetitieve, fysiek belastende werk over dat voor mensen uitputtend is. Deze robots werken met een snelheid en consistentie die voor menselijke operators onmogelijk is. Operators houden zich bezig met complexe taken zoals kwaliteitscontrole, procesoptimalisatie, systeemmonitoring en probleemoplossing. Operators stellen parameters in, wisselen tussen producttypes, voeren onderhoud uit en maken keuzes bij onverwachte situaties. Delta robots functioneren als hulpmiddelen die de productiviteit verhogen en operators ontlasten van eentonig en fysiek zwaar werk.
Delta robots worden veel gebruikt in sectoren waar snelheid en nauwkeurig werken belangrijk zijn. Deze robots werken continu op hoge snelheid zonder kwaliteitsverlies. Zo kunnen verschillende industrieën, zoals de voedselproductie en e-commerce, blijven voldoen aan de stijgende vraag uit de markt. Delta robots worden gebruikt voor: