YuMi® s dvojitým ramenom - IRB 14000

 

YuMi® - Spolu vytvárame automatizovanú budúcnosť. Ty a ja.

V roku 2015 predstavila spoločnosť ABB YuMi, prvého skutočne kolaboratívneho robota na svete. YuMi bol prelomový a otvoril novú éru, v ktorej môžu ľudia a roboty bezpečne a produktívne spolupracovať bez bariér.

Kolaboratívne roboty sú schopné pridať flexibilitu do montážnych procesov, ktoré potrebujú vyrábať malé série vysoko personalizovaných produktov v krátkych cykloch. Spojením ľudskej adaptability a schopnosti robotov vykonávať presné, opakujúce sa úlohy je možné automatizovať montáž rôznych druhov produktov na jednej výrobnej linke.

 

Viac o YuMi®

YuMi-separator-1183px

Spolupráca medzi človekom a robotom

Inovatívny, priateľský robot s dvoma ramenami a prelomovou funkčnosťou, navrhnutý na odomknutie obrovského globálneho potenciálu automatizácie v priemysle. YuMi® je navrhnutý pre novú éru automatizácie, napríklad pri montáži malých súčiastok, kde ľudia a roboty pracujú bok po boku na rovnakých úlohách. Bezpečnosť je integrovaná priamo do funkcií robota. YuMi® eliminuje bariéry spolupráce, čím robí ploty a klietky minulosťou.

Rozrastajúca sa rodina robotov YuMi od ABB je súčasťou vzrušujúcich kolaboratívnych riešení automatizácie, ktoré umožňujú bezpečnú spoluprácu ľudí a robotov viac než kedykoľvek predtým.

 

ABB pridáva nového člena do rodiny YuMi – 7-osový YuMi, ktorý je najmenší a najobratnejší kolaboratívny robot doteraz, čo zjednodušuje jeho integráciu do výroby. Tento 7-osový model prináša viac flexibility, napríklad kombináciou jednoramenného a dvojramenného YuMi na pridanie stanice na podávanie dielov alebo inšpekciu v montážnej bunke. Zákazníci môžu dokonca použiť tri alebo päť ramien YuMi na zrýchlenie cyklu.

Celá rodina robotov YuMi je navrhnutá tak, aby bola jednoduchá na nastavenie a používanie vďaka intuitívnemu programovaniu "lead-through". To znamená, že aj ľudia bez špecializovaného školenia alebo predchádzajúcich skúseností môžu úspešne používať tieto roboty.

Prečítajte si viac o Yumi s jedným ramenom

 

Ako pomáhame našim zákazníkom

 

YuMi® videogaléria

 

YuMi® fotogaléria

 

Viac informácií

 

Objavte viac

 

Loading documents

 

Select region / language