IRB 365 FlexPicker®

IRB 365 banner

高柔性五轴机器人,助力轻型产品的快速重定位

IRB 365 FlexPicker五轴并联机器人具有1.5 kg负载,灵活性更高,是市面上用于轻型包装产品的快速重定位的不二之选。

 

主要特点

Bottle
柔性

独特的五轴设计适用于更多应用场景,包括产品重定位、二次包装、顶部装载、货架包装(SRP)、零售包装(RRP)、瓶装整理和小包裹分拣等。

DeltaBot
高速

:可以每分钟120次(以25x305x25mm移动并返回)或每分钟90次(以90x400x90mm移动并返回)的速度拾取、重定位和放置1kg产品,领先于其他同类产品。

Graph
高效

PickMaster Twin软件将调试时间由数天大幅缩短至数小时,同时将产线转换时间由数小时缩短至数分钟,实现了生产效率的显著提升。

Controller
配备OmniCore控制器

OmniCore控制器具有领先的运动控制能力,同时搭载内置数字连接和1000余种附加功能,

Applications

IRB 365 FlexPicker®
二次包装

通过在包装过程中倾斜产品,来实现顶部装载、货架包装(SRP)和零售包装(RRP)。

IRB 365 FlexPicker®
瓶装搬运和整理

拾取随机平放的瓶子,并将其竖立。

IRB 365 FlexPicker®
3D拾取

识别产品特征并定位。确定摆放位置,并在放置时进行定位。

IRB 365 FlexPicker® Feeding
供料

从随机流中拾取产品并垂直放置。

IRB 365 FlexPicker® On edge placing
边缘放置

拾取产品并将其放置在边缘。

IRB 365 FlexPicker® - Parcel sorting
小包裹搬运和分拣

分离随机散放包裹并定位。

 

主要应用领域

 

CAD模型

 

更多信息

 

我们的产品组合

 

可以每分钟120次(以25x305x25mm移动并返回)
Loading documents
Select region / language