IRB 390 FlexPacker™

全新高速、高负载的分拣和包装机器人

 

IRB 390 FlexPacker是Delta机器人技术的一项突破性创新

IRB 390 并联机器人将推出四轴和五轴两种版本, 运行速度最高可提升35%,工作范围可增加45%,从而大
幅提高生产效率。IRB 390 的5 轴版本可提升二次包装应用的生产柔性,是垂直陈列的零售易包装(RRP)的理想选择。

观看IRB 390网络研讨会

立即注册

 

主要特点

IRB 390 FlexPacker - Payload
15 kg 负载

灵活性高,适合物料搬运,包装和分拣应用

IRB 390 FlexPacker - Flexibility
灵活性

四轴 15kg
五轴 10kg

IRB 390 FlexPacker - Productivity
生产力

运行速度提升35% ,工作范围增加45%*

IRB 390 FlexPacker - Safety and Hygiene
安全 & 卫生

NSF H1食品级润滑,符合FDA标准,适用于卫生要求
严格的产品。

 

高负载

IRB 390 15kg的高负载和超大工作范围可以进行多产品拣选,扩大了可处理的产品范围,并提高了每个机器人的产能。

灵活

与4轴机器人相比,5轴机器人提供了更大的灵活性,包括垂直定位盒子和包裹的能力,同时实现了比6轴机器人更高的速度。

快速

IRB 390领先节拍速度,IRB 390可以从高速系统中挑选产品,运行速度高达100米/分钟,并将其放入箱子,托盘,箱子或其他包装格式,并将其准确放入箱体、托盘、板条箱或其他包装中。

更高生产效率

可与IRB 360 FlexPicker®和PickMaster® Twin协同工作,为用户提供完整的预分拣和组合包装解决方案。

 

主要行业与应用

 

图片库

 

更多信息

 

更多产品

 

*与 IRB 360-8/1130比较
Loading documents
Select region / language