ABB高速对位软件是市场上首款适用于6 轴机器人并搭载视觉伺服技术的软件。该软件专为电子制造行业研发,凭借独特技术可将节拍时间缩短70%,同时将精度提升50%,大大提高了装配、组件定位、工件拣选或放置以及零件放置的效率和精度。
ABB高速对位该软件通过单个或多个摄像头以及计算机视觉系统来控制机器人设备或工具与工件的相对位置。为了满足客户对提升精度和缩短产品上市时间的需求,高速对位软件可将机器人的运动精度控制在0.01 – 0.02 毫米之间。此外,自动校准和调试功能也使得机器人单次部署时间缩短至一小时。