OmniVance™ FlexArc® Snadná cesta k robotickému svařování

Modulární svařovací buňky

Nedostatek kvalifikovaných svářečů? Nestálá kvalita výroby?

Máme řešení!

Robotické modulární svařovací buňky představují ideální řešení pro velkosériovou a středně-sériovou výrobu pro zákazníky z oblasti automobilového průmyslu. V poslední době pronikají robotická pracoviště k zákazníkům působícím i mimo oblast automotive, jelikož jejich nasazení přináší celou řadu výhod:

  • Řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků na pracovním trhu: po naprogramování robotického pracoviště nepotřebuje provozovatel k jeho běžnému provozu vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, která se na trhu práce těžko shání.   
  • Stabilizace kvality výroby: při zajištění stálé kvality dílů vstupujících do výrobního procesu garantují robotická pracoviště stálou výstupní kvalitu produktu. 
  • Predikovatelnost nákladů a objemu výrobní produkce. 
  • Standardizace, modularita: svařovací buňky ABB jsou standardním produktem, jehož plná modularita umožňuje zvolit vhodnou konfiguraci buňky splňující specifické požadavky na konkrétní výrobu.   
  • Evidence výrobních parametrů: robotická pracoviště lze napojit na systém, pomocí kterého lze monitorovat a archivovat veškeré výrobní parametry u každého kusu vyrobeného dílu.  
  • Flexibilita: robotická pracoviště dávno nejsou určena pouze pro velkosériovou výrobu jednoho typu dílu, a to ani v automobilovém průmyslu. Stále častěji se setkáváme s požadavky na pracoviště, která jsou schopna flexibilně měnit výrobní produkci – dávkově nebo dokonce kus od kusu dle aktuálního výrobního plánu.  

Robotické modulární svařovací buňky ABB přináší zákazníkovi jistotu správně zvolené investice. V případě pochybností o svařitelnosti dílu provádí ABB před samotnou investicí do zařízení svařovací testy ve vlastních laboratořích. Robotická buňka je posléze před-instalována a otestována v prostorách ABB, kde má zákazník možnost před její dopravou do výrobního závodu ověřit, že její konfigurace odpovídá očekávání. Veškeré funkční komponenty buňky jsou instalovány na společné platformě, která umožňuje jednoduchou demontáž, transport a opětovnou montáž ve výrobním závodě zákazníka. Aby uvedení do provozu robotické buňky proběhlo co možná nejrychleji, poskytuje ABB zákazníkovi v předstihu k buňce její digitální dvojče v podobě virtuální stanice, kterou je možno naprogramovat v software ABB RobotStudio.

Po nainstalování buňky proběhne import vytvořeného programu, finální korekce trajektorií robotů a výroba se rozbíhá.   

 

Technické parametry

OmniVance™ FlexArc videa /EN/

Nenašli jste, co jste hledali?
zašlete nám email

Select region / language