Der robotergestützte Materialauftrag wird verwendet, um verschiedene Materialien (Klebstoff, Dichtungsmasse, Mastix, Schaum usw.) auf Automobilteile aufzutragen. Klebstoffe schaffen stabile Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen.
Eine typische Lösung besteht aus einem Roboter, einem Applikator, einem Dosiersystem und einer Pumpe. Die Düse ist das Sprühwerkzeug, während der Dosierer die Menge des Klebstoffs steuert. Der Pfad und die Geschwindigkeit des Roboters werden zusammen mit dem Dosierer und dem Applikator gesteuert, um den Klebstoff an den richtigen Stellen, in der richtigen Form und Menge aufzutragen.
Das Kleben nimmt in allen Arten von Karosseriewerkstätten zu, auch aufgrund des zunehmenden Materialmixes.
ABB hat mit der Entwicklung der ersten integrierten Dosierlösung (Integrated Dispensing Function Package) Maßstäbe in der Branche gesetzt.