OmniVance™ Collaborative Machine Tending Cell

 

Desbloquea el siguiente nivel de productividad

Experimenta las ventajas de la automatización simplificada con la célula colaborativa de alimentación de máquinas OmniVance. Una solución de aplicación completa, rápida de instalar y fácil de usar. Así, podrás dedicar tiempo a hacer crecer tu negocio en lugar de realizar tareas repetitivas.

Construida con el versátil robot colaborativo GoFa™ 12 de ABB, la OmniVance Collaborative Machine Tending Cell es la solución perfecta para series cortas.

 

Características principales

OmniVance Cobot Machine Tending
Equipado con sistema de alimentación de piezas en bandejas
OmniVance Cobot Machine Tending
Sistema portátil. Todos los componentes están construidos sobre la misma base
OmniVance Cobot Machine Tending
Software de aplicación preinstalado y fácil de usar

 

Beneficios principales

Get started quickly
La forma más fácil de automatizar

Solución de cobot premontada y probada, rápida de instalar y fácil de manejar
Solución ideal para pasar de la atención manual a la automática

high-quality output
Aumenta la eficacia de la empresa

Maximiza la utilización de la máquina y aumenta tu productividad trabajando sin interrupciones y reduciendo los tiempos de inactividad.

Maximum productivity
Enfócate en el trabajo de alto valor

Reduce hasta un 60% el tiempo que el personal dedica a atender la máquina para enfocarte en el crecimiento del negocio.

Quality
Mejora la calidad

Consigue una calidad constante y reduce los desechos y las repeticiones con el rendimiento líder de los cobots GoFa.

Keep positioning
ROI más rápido

Mayor productividad + menores costes operativos = retorno de la inversión más rápido

 

Elementos de la célula

Sistema de bandejas
Aplicación web
Pinza
Interfaz de comunicación
Escáneres de seguridad (opcionales)

 

Oferta relacionada

 

Más información

 

Descubre más

 

Loading documents
Select region / language