Alihankinta 26.-28.9.2023

 

Tervetuloa ABB Robotics osastolle C 501

 

Tapahtumassa voit tutustua kolmeen GoFa™ CRB 15000 -sarjan yhteistyörobottiin.

GoFa™ 5kg kaarihitsaukseen. Hitsaus ei koskaan ole ollut näin helppoa! Demo esittelee yhteistyörobotin tarkkaa ja toistuvaa toimintaa kaarihitsauksessa. GoFa™ yhdistetyn Easy Tech Device -laitteen avulla käyttäjä voi luoda ohjelmointikoodin automaattisesti ohjaamalla robotin käsivartta hitsausreittiä pitkin.

GoFa™ 5kg - kokeile itse. Voit itse kokeilla yhteistyörobotin ohjelmointia. Wizard Easy graafisen käyttöliittymän avulla robotin ohjelmointi on perinteistä koodausta intuitiivisempaa ja helpompaa.

GoFa™ 10kg lavaukseen. Yhteistyörobotti käyttää liikkeenohjausta järjestellen tuotteet lavalle optimaalisesti ja turvallisesti. Yhteistyörobotti lavaussovelluksessa soveltuu teollisuus- ja logistiikka-alalle automatisoimaan ja tehostamaan lavausprosessia yhteistyössä ihmisen kanssa. 

ABB Robotics kanavakumppanit ovat mukana osastomme kumppanikulmauksessa ja ABB Robotics asiantuntijat tavattavissa koko tapahtuman ajan.


ABB Robotics osasto C 501

Lisätietoa