De robotarm is het bekendste en meest zichtbare onderdeel van een industriële robot, en wordt ook wel de manipulator genoemd. Maar wat doet een robotarm precies, welke typen zijn er en hoe werkt de techniek erachter? Op deze pagina leggen we uit wat een robotarm is, hoe deze wordt ingezet in de industrie en welke technologieën erbij komen kijken. Ook duiken we in de verschillende typen robotarmen, hun toepassingen en belangrijke overwegingen bij de implementatie ervan.
Een robotarm is een mechanische constructie die bestaat uit stijve delen (schakels) en gewrichten (roterend of lineair) die met elkaar verbonden zijn. Deze constructie maakt het mogelijk om gecontroleerde, herhaalbare bewegingen uit te voeren in meerdere richtingen – vergelijkbaar met een menselijke arm. Een robotarm vormt daarmee de kern van een industriële robot, zoals gedefinieerd door de Internationale Federatie van Robotleveranciers (IFR):
- An automatically controlled = Een automatisch bestuurde
- reprogrammable = herprogrammeerbare
- multipurpose manipulator = manipulator voor meerdere doeleinden
- programmable in three or more axes = programmeerbaar in drie of meer assen
- which can be either fixed in place or fixed to a mobile platform = vast op de grond of op een AGV/AMR
- for use in automation applications in an industrial environment. = voor industriële toepassingen.
Vrij vertaald is een industriële robot dus een automatisch bestuurde, herprogrammeerbare manipulator voor meerdere doeleinden, programmeerbaar in drie of meer assen, die vast gemonteerd is of op een mobiel platform (AGV/AMR) geplaatst kan worden. Industriële robotarmen worden ontworpen voor gebruik in geautomatiseerde industriële omgevingen.
Robotarmen worden breed ingezet in verschillende sectoren. Ze zijn geschikt voor taken die precisie, herhaalbaarheid en snelheid vereisen. Vaak onder omstandigheden die voor mensen fysiek belastend of gevaarlijk zijn. Typische toepassingen zijn:
Elke toepassing stelt andere eisen aan de robotarm, zoals het aantal assen, bereik, payload of nauwkeurigheid.
De keuze voor een type robotarm hangt af van de toepassing, de ruimte in de productielijn en de gewenste bewegingsvrijheid. De IFR onderscheidt de volgende typen industriële robots op basis van hun mechanische opbouw:
Cartesian robot (rectangular robot, gantry robot)
Een Cartesian robot beweegt lineair in drie richtingen: X, Y en Z. Door de rechte geleidingen zijn deze robots eenvoudig te programmeren en zeer geschikt voor toepassingen waarbij een nauwkeurige positionering over grote afstanden nodig is. Ze worden vaak ingezet bij spuitgietmachines of in omgevingen met zware of omvangrijke werkstukken, zoals in de kunststof- of metaalindustrie.
SCARA staat voor Selective Compliance Assembly Robot Arm. Dit type robot heeft twee roterende assen en één verticale as, wat hem geschikt maakt voor snelle en herhaalbare taken binnen één horizontaal werkvlak. SCARA-robots worden veel gebruikt in de elektronica-industrie, bijvoorbeeld voor pick-and-place werkzaamheden, schroeven of het verplaatsen van kleine onderdelen tijdens assemblage.
Articulated robot / Jointed-arm robot
De articulated robot, of jointed-arm robot, is het meest veelzijdige type. De robot heeft meerdere roterende assen, waardoor hij een grote mate van bewegingsvrijheid heeft – vergelijkbaar met een menselijke arm. Articulated robots zijn geschikt voor taken als lassen, assemblage, machinebelading en handling in complexe productieomgevingen. Door hun flexibiliteit zijn ze wereldwijd het meest toegepaste robottype.
Een delta robot bestaat uit drie armen die in een driehoekige lusstructuur aan een gemeenschappelijk platform zijn verbonden. Deze constructie maakt extreem snelle bewegingen mogelijk met hoge herhaalbaarheid. Delta robots worden veel ingezet in de voedingsmiddelenindustrie en farmaceutische sector, met name voor lichte pick-and-place toepassingen.
De cylindrical robot combineert roterende en lineaire bewegingen binnen een cilindervormig werkgebied. Door deze bewegingen is hij geschikt voor toepassingen waar onderdelen langs één as gepositioneerd moeten worden. Je komt ze bijvoorbeeld tegen bij eenvoudige assemblagetaken, machinebelading of verpakken.
Polar robot (spherical robot)
De polar robot heeft twee roterende gewrichten en één lineaire as. De assen vormen samen een polair coördinatensysteem, waardoor dit type robot geschikt is voor toepassingen die een groot, bolvormig werkbereik vereisen. Polar robots werden vroeger veel ingezet in spuitgiet- en gietomgevingen, maar zijn tegenwoordig minder gangbaar dan articulated modellen.
In de praktijk zijn articulated of jointed-arm robots het meest populair vanwege hun flexibiliteit en brede inzetbaarheid. SCARA- en delta-robots worden veel toegepast bij specialistische pick-and-place-opdrachten. Gevolgd door de SCARA en de Delta robots. Gantry robots zie je voornamelijk bij spuitgietmachines en bij grote constructies.