Stworzony do współpracy z Tobą

Nasze roboty współpracujące zostały zaprojektowane tak, aby były najnowocześniejsze i przekraczały oczekiwania. Automatyzacja nigdy nie była tak prosta.

Roboty współpracujące

Czy jesteś gotowy na automatyzację? Poznaj naszą rodzinę robotów współpracujących przeznaczoną do wykonywania szerokiego zakresu zadań w zakładach każdej wielkości. Łatwe w konfiguracji, programowaniu, obsłudze i skalowaniu. Zbudowane przez wiodących w branży ekspertów. I obsługiwane przez najszerszą sieć serwisową w branży. Niezależnie od tego, czego potrzebujesz, jesteśmy tu, aby wspierać Cię na każdym etapie Twojej podróży w kierunku automatyzacji.

 

 

47 lat doświadczenia. Do Twojej dyspozycji.

W 53 krajach, w każdej możliwej branży, działamy w robotyce dłużej niż ktokolwiek inny. Wnosimy całe to doświadczenie do Twoich unikalnych potrzeb, pomysłów i celów.

Roboty współpracujące dla każdego

yumi-gofa-swifti30e547f3c1f463c09537ff0000433538

 

Stwórz własną aplikacje z robotem współpracującym

Jak nasze coboty wspierają klientów?

 

Odkryj ekosystem naszych cobotów

Rozpoczęcie pracy nie może być prostsze

 

Jesteś gotowy na automatyzację?

Szkolenia i usługi pozwalające w pełni wykorzystać możliwości cobota

 

Select region / language