Artikel 2020-11-05 Prevas installerar och driftsätter ny robotcell i ABB:s robotfabrik På ABB:s robotfabrik i Västerås jobbar människor och robotar tätt intill varandra. Med hjälp av en lösning från Prevas förbättras nu både arbetsmiljön för operatörerna samtidigt som produktionskvaliteten ökar.
Artikel 2020-10-16 Robot från ABB skapar hållbara möbler Genom en innovativ tillämpning tillverkar en ABB-robot möbler av skräp.
Pressmeddelande 2020-10-14 ABB lanserar snabbaste robotbaserade automatiseringslösningen någonsin för plåtpressar ABB utvidgar robotfamiljen IRB 760 med en ny pressbetjäningsmodell som erbjuder snabb och flexibel prestanda för automatisering av plåtpressar
Artikel 2020-10-12 ABB levererar unik robotcell till AESSEAL Det är robotik i framkant när ABB levererar en flexibel automationslösning till AESSEAL. Den banbrytande robotcellen innehåller bland annat ett unikt system för chuckbackbyte – något som möjliggör produktion av tätningar i korta serier.
Pressmeddelande 2020-10-08 ABB-robotar snabbar upp testning för Covid-19 i Singapore Nytt robotlabbsystem sparar tid och kostnader och håller laboratoriepersonalen skyddad
Pressmeddelande 2020-10-06 Bättre arbetsmiljö i sjukvården tack vare samarbetsrobot från ABB Med automation i sjukvården skapas positiva effekter för såväl personal som patienter. Ett innovationssamarbete i vården kring ABB:s samarbetsrobot ger en gynnsam arbetsmiljö och ökad effektivitet. I laboratoriemiljö har roboten visat att den kan bidra till en flexibel automatisering av provhantering, vilket innebär att roboten utför uppgifter av repetitiv karaktär som kan orsaka arbetsskador vid
Artikel 2020-10-06 Bättre arbetsmiljö på Karolinska tack vare samarbetsrobot Med automation i sjukvården kan positiva effekter skapas för både personal och patienter. På Karolinska Universitetslaboratoriet har ett innovationssamarbete kring en samarbetsrobot gett bättre arbetsmiljö och ökat effektiviteten.
Pressmeddelande 2020-09-30 ABB sätter nytt riktmärke för automation av renrumsapplikationer Den nya renrumsversionen av den snabba och kompakta IRB1100 erbjuder ökad flexibilitet och prestanda med stort skydd för känsliga industrier.
Pressmeddelande 2020-09-16 ABB utökar sin familj av små robotar med den snabba och kraftfulla IRB 1300 för trånga utrymmen IRB 1300 förbättrar cykeltider drastiskt med klassledande lyftkapacitet, räckvidd och rörelsenoggrannhet samt med ett mindre fotavtryck för att öka produktivitet och flexibilitet i produktionslinjen.
Pressmeddelande 2020-09-15 ABB visar upp framtidens anpassade fordonsmålning med PixelPaint PixelPaint är 50 procent snabbare, mer hållbar och använder en bläckstråle för att eliminera översprutning vilket säkerställer att tvåtonig färg och individuell design kan appliceras på en gång, utan maskering och avmaskering.