Pressmeddelande 2020-08-31 ABB:s Dynamic Assembly Pack levererar den sista delen för automation av slutmonteringsapplikationer Nya kraftkontrollsensorer möjliggör för robotar att precist utföra monteringsuppgifter under slutmonteringen vilket leder till förbättrad produktivitet, ergonomi och kvalitet.
Pressmeddelande 2020-08-26 ABB:s robotar säkrar Delicatobollen till kaffet Bättre arbetsmiljö och lägre produktionskostnad. Delicatos investering i ABB-robotar blev ett lyft för Nordens största tillverkare av konditorivaror.
Artikel 2020-08-26 Robotar säkrar Delicatobollen till kaffet Bättre arbetsmiljö och lägre produktionskostnad. Delicatos investering i ABB-robotar blev ett lyft för Nordens största tillverkare av konditorivaror.
Artikel 2020-08-26 ABB gör framtiden inom livsmedels- och dryckesindustrin tryggare Den nuvarande turbulensen inom konsument- och handelsefterfrågan tillsammans med farhågor gällande pålitligheten i leverantörskedjorna gör att framtiden inom tillverkning av livsmedel och dryck är oförutsägbar. Men några väletablerade globala konsumenttrender visar också på potentiella möjligheter, vilket Tatjana Milenovic, ABB:s globala chef för livsmedels- och dryckesindustrin, förklarar.
Nyhet 2020-08-20 ABB erbjuder Augmented Reality till smartphones för att förenkla robotinstallationer ABB:s nya RobotStudio® AR Viewer erbjuder ett snabbt och smidigt sätt att visualisera var och hur robotautomation kan passa in i din process genom användning av en smartphone eller läsplatta. Att utforska om en robot är rätt för din applikation är enklare än någonsin i och med lanseringen av ABB:s nya Augmented Reality Viewer som har lagts till i ABB:s kraftfulla PC-baserade programvara för
Artikel 2020-08-19 Så hjälper ABB-robotar till med sjukvård, medicintekniska produkter och läkemedel världen över Sjukvården har aldrig varit mer i fokus än nu. Från läkemedel till tillverkning av medicintekniska produkter till laboratorier kan de senaste robotlösningarna hjälpa till med att förbättra kvalitet, kapacitet samt minska verksamhetskostnader.
Pressmeddelande 2020-07-28 ABB:s nya robotcell för 3D-inspektion gör att kvalitetskontroller går tio gånger snabbare Skalbar cell för kvalitetsinspektioner snabbar upp produktionen för fordon, flyg, tunga maskiner och byggindustrier genom att öka kvalitet, produktivitet och minska avfall.
Pressmeddelande 2020-07-08 ABB gör tillverkning mer hållbar genom att återvinna och fabriksrenovera tusentals gamla robotar I takt med att fokus på hållbarhet fortsätter växa globalt är ABB dedikerade till att bidra till skapandet av mer hållbara produktionsanläggningar över hela världen. Fabriksrenovering möjliggör för robotanvändare att sälja inaktiva eller äldre robotar till ABB med en förmånlig återköpstjänst, snarare än att skrota dem eller att låta dem stå oanvända. Under de senaste 25 åren har tusentals robotar
Pressmeddelande 2020-06-26 Hundratals fler andningsskydd varje dag tack vare robot från ABB Produktionen går tio gånger snabbare – samtidigt som kvaliteten har ökat. Med en ny ABB-robot är företaget Tiki Safety rustat att möta en rekordstor efterfrågan på andningsskydd från sjukvården.
Artikel 2020-06-17 Hundratals fler andningsskydd varje dag tack vare ABB-robot Produktionen går tio gånger snabbare – samtidigt som kvaliteten har ökat. Med en ny ABB-robot är Tiki Safety rustade att möta en rekordstor efterfrågan på andningsskydd.