ABB erbjuder Augmented Reality till smartphones för att förenkla robotinstallationer

ABB:s nya RobotStudio® AR Viewer erbjuder ett snabbt och smidigt sätt att visualisera var och hur robotautomation kan passa in i din process genom användning av en smartphone eller läsplatta.

Att utforska om en robot är rätt för din applikation är enklare än någonsin i och med lanseringen av ABB:s nya Augmented Reality Viewer som har lagts till i ABB:s kraftfulla PC-baserade programvara för offline-programmering, RobotStudio®.

RobotStudio® AR Viewer-appen kan användas för att testa alla modeller som skapats i RobotStudio, vilket möjliggör för användare att skaffa sig en uppfattning av storleken och skalan av en robot eller en robotcell och se hur de den kan implementeras på fabriksgolvet för att passa in i en existerande produktionsmiljö. Genom att använda Augmented Reality (AR)-teknik kan appen överföra den modellerade lösningen till en riktig produktionsmiljö med möjligheten att skala upp den till full storlek och rotera den i flera olika vinklar för att nå bästa resultat.

Fördelarna med AR Viewer omfattar också möjligheten att se modellen i rörelse. En tidslinjefunktion ger förutsättning att kontrollera cykeltiden och snabbt gå till en specifik tidpunkt i animationen, vilket gör det möjligt att hitta sätt för att förbättra prestanda och upptäcka potentiella fel.

Appen finns tillgänglig kostnadsfritt på Apple Store och Google Play Store och finns tillgänglig för alla kompatibla smarta enheter (från iPhone 6, iPad Pro och framåt samt Android 7.0 och framåt med ARCore-support). Appen ger låga kostnader samt ett säkert och enkelt sätt att visualisera en installation som kan användas av enskilda personer eller grupper utan potentiell oro för komplexitet, hygien eller illamående som kan uppstå med VR-baserade alternativ.

AR Viewer är idealisk för företag som inte använt robotautomation tidigare, eller för de som tidigare saknat tid eller resurser för att påbörja planering av en installation.

”Från våra samtal med små och medelstora företag vet vi att många företag tittar på att implementera någon form av robotautomation, men är osäkra på var de ska börja. RobotStudio är vårt intuitiva digitala verktyg som hjälper till att förenkla installationen och användningen av robotar. Vår nya AR Viewer gör det ännu enklare för kunder att få tillgång till RobotStudios enorma kapacitet, vilket hjälper dem att se hur robotar kan införas i deras produktion och hur automation kan förbättra produktiviteten och flexibiliteten i existerande processer, innan de förbinder sig till en investering”, säger Antti Matinlauri, chef för produktutveckling på ABB Robotics.

ABB:s programvara RobotStudio fortsätter sätta standarden för robotsimulering och offline-programmering. Användare kan designa, konfigurera och driftsätta allt från individuella robotar till kompletta robotsystem i en virtuell miljö. Programvaran möjliggör för testning och finjustering av lösningar innan de implementeras på riktigt. Genom att använda RobotStudio kan nya produktlinor installeras snabbare och trappas upp till full hastighet utan överraskningar vid driftsättningen.

RobotStudio är tillgängligt kostnadsfritt fram till den 31 december 2020 med en gratis utbildningskurs som finns tillgänglig för att användare ska kunna utnyttja programvarans fulla potential. För mer information om RobotStudio och för att se den nya AR Viewer i verklighet, besök: https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio

Ladda ner appen

Ladda ner via App Store

Ladda ner via Google Play

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation är en pionjär inom robotik, maskinautomation och digitala tjänster som erbjuder innovativa lösningar för en mängd olika branscher från fordon och elektronik till logistik. Som en av världens ledande leverantörer av robotar och maskinautomation har vi levererat över 400 000 robotlösningar. Vi hjälper våra kunder i alla storlekar att förbättra sin produktivitet, flexibilitet och effektivitet samt att förbättra produktkvaliteten. Vi stöttar deras övergång mot den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & Discrete Automation har över 10 000 medarbetare på över 100 platser i över 53 länder. www.abb.com/robotics

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 20 augusti 2020, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/robotics. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp