常见问答 | YuMi®

问

答

我在哪里可以找到YuMi®和单臂YuMi®的文档和手册?

您可以在ABB Library找到所有的文档,请访问 https://library.abb.com/

是否有关于编程和操作YuMi®/单臂YuMi®的教程/电子书?

有。YuMi®和单臂YuMi®的教程可以在这里找到 https://new.abb.com/products/robotics/service/training/tutorials

RobotStudio的教程可以在下面的链接中找到 https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio/tutorials

YuMi®和单臂YuMi®的工作范围和有效载荷是多少?

YuMi®的有效载荷是500g,每个手臂工作范围最大达到559mm。

单臂YuMi®的有效载荷为500g,最大射程为559mm。

YuMi®有多精确?单臂YuMi®有多精确?

YuMi®和单臂YuMi®的姿态重复定位精度为0.02 mm。

YuMi®有其他的IP(保护级别)版本吗?如:IP67,食品级,无尘室,耐过氧化氢(H2O2)制药行业?

YuMi®拥有IP30防护等级和洁净室ISO 5级认证。

  1. YuMi®不计划拥有IP67防护级别,因为它不是为恶劣环境下设计。
  2. 目前,YuMi®没有食品级润滑剂。
  3. YuMi®不耐过氧化氢,因为这会腐蚀衬垫材料,也影响油漆

YuMi®有哪些传感器?

YuMi®的SmartGripper内置了Cognex的视觉传感器。它还可与ABB的外部集成视觉合作。

YuMi®有哪些安装方式?

YuMi®可以安装在桌子和地面上。目前,YuMi®不支持倾斜,倒置或墙壁安装,这样做将影响其性能。但是,单臂YuMi®可以支持任何位置的安装。

单臂YuMi®有哪些安装方式?

单臂YuMi®可以安装在不同的位置,包括桌面,墙壁,天花板或任何其他的中间位置。

YuMi®能够处理我的外部扭矩和力的装配任务吗?YuMi®最大能承受多大的力?

这取决于所涉及的具体应用程序。一个小窍门是用刻度来测量YuMi®所施加的力。你可以拍摄刻度并观察它,以确定所施加的峰值力。

另一个技巧是运行一个后台任务来监视每个关节的负载。

如何给 YuMi®编程?

YuMi®可以使用RAPID编程语言在示教器或RobotStudio上编程。

对于单臂 YuMi® IRB14050, 我们还推出了Wizard 简易编程软件 https://new.abb.com/products/robotics/application-software/wizard/

如何给双臂 YuMi®编程?

YuMi®可以使用RAPID编程语言在示教器或RobotStudio上编程。

有哪些智能夹爪版本可供选择?

SmartGripper有以下几种版本

- 一个真空一个伺服夹爪

- 两个真空一个伺服夹爪

- 一个真空,一个带视觉的伺服夹爪

- 一个视觉一个伺服夹爪

- 只有一个伺服夹爪

是否需要对YuMi®进行维护?

YuMi®只需要非常有限的维护。具体操作请参见维护手册。你可以在ABBLibrary myABB下找到它。

YuMi® / 单臂YuMi®修复的缺陷在哪里?

请联系您当地的客户服务人员。

如何清洁 YuMi®?

详情请参阅YuMi®产品手册3.5章,以下为摘录。

保修期可以超过12+6个月吗?

是的,延长保修期于2020年6月开始。我们还为客户提供服务协议。

更高有效载荷的YuMi®何时推出?

目前YuMi®有效载荷为500g,但是,ABB正在不断开发新的机器人产品,包括协作机器人,以满足我们客户的需求。

如果减慢速度,YuMi® 能处理更高的有效载荷吗?

不能。即使速度减慢,YuMi® 的有效载荷也不会变大。

 

没有找到您需要的?
发送邮件联系我们

Select region / language