常见问答 | 通用篇

问

答

有什么类型的协作?

协作有三种类型:共存协作、间歇协作和密切协作。协作机器人的额定安全功能,包括动力和力限制、速度和分离监控、手动引导和安全级别的停止,这些功能由ISO10218-1和ISO/TS15066定义。

协作机器人什么时候有用?

协作机器人非常适合需要柔性自动化的工厂,正如现在需要大量手工劳动的小批量生产。协作机器人占地面积小,重量轻,适合空间有限的环境,易于编程和引导式编程功能,使它们成为初次使用机器人的用户的理想选择。对于那些希望创造一个人类和机器人可以并肩工作的无障碍工作环境的客户来说,协作机器人是非常好的选择。

ABB在协作机器人领域有哪些正在进行的产品开发项目?

ABB始终致力于开发新技术和新产品,以满足客户的需求。您可以在以下链接找到我们现有及新产品及服务 https://new.abb.com/products/robotics

何时推出更高有效载荷的YuMi®?

目前YuMi®有效载荷为500g,并且,ABB正在不断开发新的机器人产品,包括协作机器人,以满足我们客户的需求。

我在哪里可以找到YuMi®和单臂YuMi®的文档和手册?

您可以在ABB Library找到所有的文档,请访问 https://library.abb.com/

YuMi®/单臂YuMi®的标价是多少?

请与当地ABB机器人销售联系获取报价。

在哪里可以找到YuMi®应用程序的用户案例视频?

您可以在ABB的协作机器人网页上找到它们,也可以关注ABB机器人微信公众号 https://www.youtube.com/user/ABBRobotics

 

没有找到您需要的?
发送邮件联系我们

Select region / language