常见问题 | 应用篇

问

答

有哪些类型的协作?

协作有三种类型:共存协作、间歇协作和密切协作。协作机器人的本安级安全功能,包括动力和力限制、速度和距离监控、手动引导和本安级的停止,这些功能由ISO10218-1和ISO/TS15066定义。

协作机器人什么时候有用?

协作机器人在需要柔性自动化的地方很有用。比如,现今需要大量手工劳动的小批量生产。协作机器人占地面积小,重量轻,适合空间有限的环境。其易于编程和引导式编程功能,使其成为初次使用机器人的用户们的理想选择。对那些希望创造一个人类和机器人可以并肩工作的无障碍工作环境的客户来说,协作机器人就是他们的答案。

在协作机器人领域,ABB有哪些正在进行的产品开发项目?

ABB始终致力于开发新技术和新产品,以满足客户的需求。您可以在下方链接找到我们现有及新产品及服务。https://new.abb.com/products/robotics

负载更高的YuMi®何时推出?

 

目前YuMi®的有效载荷为500g,但是,ABB正在不断开发新的机器人产品,包括协作机器人,以满足我们客户的需求。

我在哪里可以找到YuMi®和单臂YuMi®的文档和手册?

您可以在ABB Library找到所有的文档,请访问下方链接: https://library.abb.com/

YuMi®/单臂YuMi®的标价是多少?

请与当地ABB机器人销售人员联系获取报价。

在哪里可以找到YuMi®应用程序的用户案例视频?

您可以在ABB的协作机器人网页上找到它们,也可以在ABB机器人微信公众号找到。

 
 

 

没有找到您需要的?
发送邮件联系我们

Select region / language