IRT 710 Track Motion

IRT 710 Track Motion

Rychlý a flexibilní modulární track IRT 710 s nejlepším výkonem ve své třídě

Modulární track IRT 710 jako sedmá osa robotu nabízí vysokou rychlost, bezkonkurenční přesnost, maximální flexibilitu a má výrazně větší pracovní rozsah.

Flexible modular design
Flexibilní modulární konstrukce

Modulární konstrukce umožňuje flexibilní nasazení v různých délkách a zvyšuje flexibilitu plánování.

Extend working range
Rozšíření pracovního rozsahu

Track IRT 710 rozšiřuje pracovní oblast robotu a umožňuje jednomu robotu obsluhovat více strojů.

Maximum productivity
Špičkový výkon

Nejlepší výkon ve své třídě zaručuje vysokou rychlost a bezkonkurenční přesnost.

 

Vyšší rychlost

Díky rychlostí* až 2,0 m/s, zrychlení* až 2,5 m/s² a vysoké přesnosti ±0,02 mm je track IRT 710 rychlejší než stávající roboty ABB IRBT 4004/6004/7004, IRT 501 a další tracky v této třídě. Přesnost dráhy a rychlost jsou optimalizovány pomocí jedinečné technologie řízení pohybu TrueMoveTM a QuickMoveTM.

Flexibilní modulární design

Díky tomu, že se track IRT 710 skládá ze standardních modulů o délce jednoho metru a volitelného koncového modulu o délce 1,5 metru, lze ho využít pro většinu aplikací a snadno přizpůsobit požadavkům výroby.

Track podporuje až čtyři vozíky pro robotické a transferové aplikace a je k dispozici v různých variantách v závislosti na dané aplikaci, jako je např. bodové svařování nebo manipulace s materiálem.

Klíčové přednosti
 
 

  •  Rychlost až 2,0 m/s a zrychlení až 2,5 m/s² v závislosti na robotu nebo dané aplikaci
  •  Vysoká přesnost  ±0,02 mm
  • Vybaven technologií jedinečného řízení pohybu TrueMoveTM a QuickMoveTM
  • Kompaktní modulární konstrukce pro flexibilní využití
  • Snadná obsluha - s integrovaným nivelačním systémem
  • Chráněný kabelový řetěz integrovaný do prvků tracku
  • Vysoká spolehlivost, nenáročná údržba, snadno proveditelné opravy
  •  K dispozici široká škála možností pro různé aplikace
  • Vybaven řídicí jednotkou OmniCore

  • 7. osa robotu, transferové aplikace.

 

 

Podporované roboty

Více informací

application-cells_picto_gray
Applikace

Aplikace přenosu 7. osy robota, dílů a nástrojů.

 

CAD models

 

Loading documents
Select region / language