IRB 5720-180/2.6
| 2,6 | 180 | 300 | 980 |
IRB 5720-125/3.0 | 3,0 | 125 | 300 | 573 |
| IRB 5720-155/2.6
LID | 2,6 | 155 | 300 | 994 |
| IRB 5720-90/3.0
LID | 3,0 | 90 | 300 | 569 |
Počet os | 6 | |
Krytí | IP 67 Volitelně: Foundry Plus | |
Montážní poloha | Na podlahu, max. 20° Volitelně: invertovaná poloha | |
Kontrolér | OmniCore V250XT | |
¹
VVerze LID zahrnuje dresspack, pro ostatní verze je povoleno dodatečné
zatížení 20 kg na horním rameni.