YuMi® de un solo brazo - IRB 14050 | Robot colaborativo

 

El YuMi de un solo brazo es el robot colaborativo más ágil y compacto de ABB y puede integrarse fácilmente en cualquier entorno de producción. Tras el éxito del YuMi de doble brazo, el primer robot verdaderamente colaborativo del mundo presentado en 2015, ABB ha desarrollado un YuMi de brazo único para ampliar su cartera colaborativa.

 

Beneficios principales

Instalación versátil para una conveniente implementación
YuMi de un solo brazo es compacto y liviano (9,5 kg) y admite el montaje en cualquier dirección, incluido montaje en techo, mesa y pared para una instalación rápida y flexible que se adapta a las líneas de producción existentes. El brazo de magnesio ultraligero gira en siete ejes para imitar movimientos similares a los humanos, y con mayor agilidad que los robots de 6 ejes. El robot fue diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de producción flexibles requeridas por los procesos de ensamblaje de piezas pequeñas, incluida la electrónica de consumo, los bienes de consumo y las pequeñas y medianas empresas.

Dispositivo de guiado de fácil programación
YuMi de un solo brazo presenta el mismo guiado intuitivo y fácil de programar que utiliza el  robot colaborativo YuMi de doble brazo, lo que significa que los trabajadores pueden enseñar los movimientos y posiciones del robot de manera fácil y rápida, simplificando enormemente la programación del robot. Combinando esta simplicidad con la flexibilidad de implementación del robot, ayudará a los fabricantes de muchas industrias a compensar la escasez de trabajadores calificados y ayudará a reducir las barreras de entrada para nuevos usuarios potenciales de robots, particularmente las pequeñas y medianas empresas.

Extremadamente versátil, la familia de robots YuMi se puede combinar en numerosas configuraciones. Por ejemplo, un YuMi de un solo brazo se puede usar para alimentar piezas a YuMi de doble brazo para aumentar la flexibilidad, o agregarlo como un brazo adicional para tareas de ensamblaje más complejas que requieren más de 2 brazos robóticos.

El robot impulsado por el controlador OmniCore ahora está disponible paratu pedido.
Wizard easy programming -  Una forma fácil e intuitiva de programar YuMi® de un solo brazo

¡El uso del robot YuMi de un solo brazo ahora se vuelve aún más simple!
ABB presenta el asistente de fácil programación, una interfaz de programación gráfica sencilla para tu robot. Solo unos minutos después de la instalación, podrás operar tu YuMi; no se requiere capacitación especializada ni habilidades de programación. Aprende más


Características clave

  • Carga nominal de 500 g
  • Pequeño, destreza de 7 ejes
  • Manipulador muy ligero 9,5 kg
  • Montaje en cualquier posición
  • Pinza integrada con visión y vacío
  • El mejor diseño de seguridad de su clase
  • Alta velocidad y precisión

Beneficios del cliente

  • Tiempos de ciclo cortos
  • Operación sin vallas
  • Programación sencilla con acceso directo
  • Menor inversión
  • Más fácil de integrar

 

Tutoriales

 

Galería de imágenes

 

Más información

 

Descubre nuestro portfolio

 

Loading documents