Proveedores no OEM
ABB
Solo los componentes de repuesto para robots ABB cuentan con el respaldo del equipo que realmente fabricó tu robot. Trazabilidad, consistencia y soporte las 24 horas.
Los 1.750 profesionales de servicio de ABB en todo el mundo brindan orientación experta, resolución de problemas y soporte técnico profundo para que pueda volver a reanudar la producción rápidamente.
Con una disponibilidad de piezas del 98% desde centros regionales en todo el mundo, ABB entrega consumibles de robot rápidos y localizables desde una única fuente, respaldada por la garantía de repuestos de ABB.
Componentes reemplazables, subconjuntos y conjuntos idénticos e intercambiables con el elemento que es destinado a reemplazar.
Devuelve tus piezas dañadas y obtén repuestos certificados de fábrica a un coste menor, sin comprometer la fiabilidad.
Aumenta la vida útil de los controladores y manipuladores con reparaciones aprobadas por ABB que restauran su rendimiento completo.
Te ayudaremos a almacenar solo lo necesario, utilizando el número de serie de tu robot para guiar los repuestos críticos y evitar compras excesivas.
Los kits de piezas preempaquetados incluyen las piezas adecuadas para el servicio regular, ayudándote a planificar con anticipación y reducir las reparaciones de emergencia.
Cómpralo una vez, cómpralo bien.