High Speed Alignment

High Speed Alignment software

 

Software robótico para aplicaciones de montaje de productos electrónicos que aumenta la productividad de un 70% y la precisión de un 50%

High Speed Alignment es el primer software del mercado que ofrece una tecnología de servoaccionamiento visual para robots de 6 ejes. Desarrollada para la fabricación de productos electrónicos, esta tecnología inigualable reduce los tiempos de ciclo en un 70 % y aumenta la precisión en un 50 %, lo que permite una alta precisión en aplicaciones como el ensamblaje, la alineación de componentes, la recogida o la colocación de una pieza en una herramienta y la colocación de una pieza en un dispositivo.

High Speed Alignment utiliza una o varias cámaras y un sistema de visión por ordenador para controlar la posición del dispositivo o la herramienta del robot en relación con la pieza de trabajo. La alineación de alta velocidad, que responde a la demanda de mayor precisión y mayor rapidez de comercialización, permite que la precisión de los movimientos robóticos alcance niveles de 0,01 a 0,02 mm. Gracias a la autocalibración y el ajuste, el tiempo de implantación se reduce de un turno entero a sólo una hora.

 

Destacados

grey tile with number
Acelera la productividad en un 70% en aplicaciones de alineación de alta precisión con robots de 6 ejes
grey tile with number_2
Puesta en marcha sin esfuerzo con calibración y ajuste automáticos, lo que reduce el tiempo de implantación de 8 a 1 hora
grey tile with number_3
Diseñado para líneas de montaje de alta precisión que requieren niveles de precisión de 0,01 - 0,02 mm
grey tile with number_4
Software fácil de usar e interfaz de usuario intuitiva, se requieren pocos conocimientos para manejar el sistema
grey-tile-with-number_5
Compatible con una amplia gama de cámaras, IRC5 y controladores de robot OmniCore™ para una gran flexibilidad

 

Más información

 

Descubre nuestro portfolio

 

Select region / language